Connectorelement gecentreerd, behuizing links met vergrendelnokken, rechts geopend zonder afdekkap
SP-H 2,5/ 1-M BU
-
Connector
3210826
Connector, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 24 A, aantal polen: 1, aansluitmethode: Veerdrukaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, doorsnede: 0,08 mm2- 4 mm2, kleur: blauw
Productdetails
Producttype | Klemstekers |
aantal polen | 1 |
Rastermaat | 5,2 mm |
potentialen | 1 |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | III |
vervuilingsgraad | 3 |
test-stootspanning | 6 kV |
nominale doorsnede | 2,5 mm² |
Striplengte | 8 mm ... 10 mm |
teststift | A3 |
aansluiting overeenkomstig norm | IEC 61984 |
Aderdoorsnede massief | 0,08 mm² ... 4 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 28 ... 12 (omgezet naar IEC) |
Aderdoorsnede soepel | 0,08 mm² ... 2,5 mm² |
aderdoorsnede soepel [AWG] | 28 ... 14 (omgezet naar IEC) |
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls zonder kunststofhuls) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls met kunststofhuls) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met TWIN-adereindhuls met kunststofhuls | 0,5 mm² |
Nominale stroom | 24 A |
belastingsstroom maximaal | 24 A (bij een aderdoorsnede van 4 mm²) |
nominale spanning | 500 V |
nominale aderdoorsnede | 2,5 mm² |
Breedte | 5,2 mm |
Hoogte | 15,8 mm |
diepte | 39 mm |
lengte | 15,8 mm |
Rastermaat | 5,2 mm |
Kleur | blauw (RAL 5015) |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
isolatiemateriaalgroep | I |
Isolatiemateriaal | PA |
statische kunststoftoepassing in koude | -60 °C |
Temperatuur Index isolatiemateriaal (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Relatieve Temperatuur Index isolatiemateriaal (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
kalorimetrische warmteafgifte NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
ontvlambaarheid oppervlakte NFPA 130 (ASTM E 162) | doorstaan |
specifieke optische rookgasdichtheid NFPA 130 (ASTM E 662) | doorstaan |
rookgastoxiciteit NFPA 130 (SMP 800C) | doorstaan |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -60 °C ... 105 °C (Max. kortstondige bedrijfstemperatuur zie RTI Elec.) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C) |
omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
omgevingstemperatuur (bediening) | -5 °C ... 70 °C |
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 70 % |
aansluiting overeenkomstig norm | IEC 61984 |
Artikelnummer | 3210826 |
Verpakkingseenheid | 50 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 50 Stuks |
Verkoopcode | BE2144 |
Productcode | BE2144 |
Cataloguspagina | Pagina 319 (C-1-2019) |
GTIN | 4046356411813 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 3,16 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 3,16 g |
Douanetariefnummer | 85366990 |
Land van herkomst | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250306 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002021 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
PZ/4 - Trekontlasting 3040643
-
PR - Vergrendeling 3040559
-
PR/2 - Vergrendeling 3040630
-
PRT/2 - Vergrendeling 3040631
-
PRZ - Vergrendeling 3040614
-
PH 2,5/ 2 - Kabelbehuizing 3209691
-
PH 2,5/ 3 - Kabelbehuizing 3209701
-
PH 2,5/ 4 - Kabelbehuizing 3209714
-
PH 2,5/ 5 - Kabelbehuizing 3209727
-
PH 2,5/ 6 - Kabelbehuizing 3209730
-
PH 2,5/ 7 - Kabelbehuizing 3209743
-
PH 2,5/ 8 - Kabelbehuizing 3209756
-
PH 2,5/ 9 - Kabelbehuizing 3209507
-
PH 2,5/10 - Kabelbehuizing 3209769
-
PH 2,5/11 - Kabelbehuizing 3209772
-
PH 2,5/12 - Kabelbehuizing 3209785
-
PH 2,5/13 - Kabelbehuizing 3209798
-
PH 2,5/14 - Kabelbehuizing 3209808
-
PH 2,5/15 - Kabelbehuizing 3209811
-
ST-BW - Bedieningsgereedschap 1207608
-
SP-H 2,5/ 1-L - Connector 3210787
-
SP-H 2,5/ 1-L BU - Connector 3210790
-
SP-H 2,5/ 1-L GNYE - Connector 3210800
-
SP-H 2,5/ 1-M - Connector 3210813
-
SP-H 2,5/ 1-M BU - Connector 3210826
-
SP-H 2,5/ 1-M GNYE - Connector 3210839
-
SP-H 2,5/ 1-R - Connector 3210842
-
SP-H 2,5/ 1-R BU - Connector 3210855
-
SP-H 2,5/ 1-R GNYE - Connector 3210868
-
MPS-MT - Teststeker 0201744
-
MPS-IH WH - Isolatiehuls 0201663
-
MPS-IH RD - Isolatiehuls 0201676
-
MPS-IH BU - Isolatiehuls 0201689
-
MPS-IH YE - Isolatiehuls 0201692
-
MPS-IH GN - Isolatiehuls 0201702
-
MPS-IH GY - Isolatiehuls 0201728
-
MPS-IH BK - Isolatiehuls 0201731
-
ISH 2,5/0,2 - Isolatiehuls 3002843
-
ISH 2,5/0,5 - Isolatiehuls 3002856
-
ISH 2,5/1,0 - Isolatiehuls 3002869
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Zackband, vlak 0808642
-
ZBF 5 CUS - Zackband, vlak 0825025
-
UC-TMF 5 - Codering voor klemmen 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - Codering voor klemmen 0824638
-
UCT-TMF 5 - Codering voor klemmen 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - Codering voor klemmen 0829658
Uw voordelen
Op de stekers kunnen kabelbehuizingen worden bevestigd, zie afbeelding hieronder
De steker met veerdrukaansluiting wordt hierbij direct ter plaatse en toepassingsgericht uit 1-polige stekerelementen samengesteld
Met de zelf te confectioneren ST-COMBI-stekers is voor elke opgave een oplossing voorhanden die de gebruiker zelf kan realiseren
Getest voor spoorwegtoepassingen
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar