Connector - SP 2,5/ 6
3040300

Connector, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 24 A, aantal polen: 6, aansluitmethode: veerdrukaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, doorsnede: 0,08 mm2- 4 mm2, kleur: grijs


Productdetails




aantal polen 6
Isolatie-eigenschappen
Overspanningscategorie III
vervuilingsgraad 3

test-stootspanning 6 kV

nominale doorsnede 2,5 mm²
striplengte 8 mm
teststift A3
aansluiting overeenkomstig norm IEC 61984
Aderdoorsnede massief 0,08 mm² ... 4 mm²
Aderdoorsnede AWG 28 ... 12
Adersoorsnede soepel 0,08 mm² ... 2,5 mm²
aderdoorsnede soepel [AWG] 28 ... 14
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls zonder kunststofhuls) 0,14 mm² ... 2,5 mm²
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls met kunststofhuls) 0,14 mm² ... 2,5 mm²
2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met TWIN-adereindhuls met kunststofhuls 0,5 mm²
nominale stroom 24 A
belastingsstroom maximaal 24 A (bij een aderdoorsnede van 4 mm²)
nominale spanning 500 V
nominale aderdoorsnede 2,5 mm²

Breedte 31,2 mm
hoogte 39 mm
lengte 15,8 mm
rastermaat 5,2 mm

kleur grijs
brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0
isolatiemateriaalgroep I
isolatiemateriaal PA
statische kunststoftoepassing in koude -60 °C
Temperatuur Index isolatiemateriaal (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) 130 °C
Relatieve Temperatuur Index isolatiemateriaal (Elec., UL 746 B) 130 °C
brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 3
brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 3
brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 3
brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R26 HL 1 - HL 3
kalorimetrische warmteafgifte NFPA 130 (ASTM E 1354) 28 MJ/kg
ontvlambaarheid oppervlakte NFPA 130 (ASTM E 162) doorstaan
specifieke optische rookgasdichtheid NFPA 130 (ASTM E 662) doorstaan
rookgastoxiciteit NFPA 130 (SMP 800C) doorstaan

Omgevingsomstandigheden
omgevingstemperatuur (bedrijf) -60 °C ... 105 °C (Max. kortstondige bedrijfstemperatuur zie RTI Elec.)
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) -25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C)
omgevingstemperatuur (montage) -5 °C ... 70 °C
omgevingstemperatuur (bediening) -5 °C ... 70 °C
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) 30 % ... 70 %

aansluiting overeenkomstig norm IEC 61984

Bestelsleutel 3040300
Verpakkingseenheid 25 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid 1 Stuks
Verkoopcode BE2144
Productcode BE2144
Cataloguspagina Pagina 318 (C-1-2019)
GTIN 4017918832834
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) 17,6 GRM
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 17,6 GRM
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27141151
ECLASS-10.0.1 27141151
ECLASS-11.0 27141151

ETIM

ETIM 6.0 EC002021

UNSPSC

UNSPSC 19.0 39121402
UNSPSC 20.0 39121402
UNSPSC 21.0 39121402

CSA

Approval Specification Data
Nominale spanning UN Nominale stroom IN Doorsnede AWG Doorsnede mm2
gebruiksgroep B
300 V 20 A 24 - 12
gebruiksgroep C
300 V 20 A 24 - 12
gebruiksgroep D
600 V 5 A 24 - 12

cUL Recognized

Approval Specification Data
Nominale spanning UN Nominale stroom IN Doorsnede AWG Doorsnede mm2
gebruiksgroep B
300 V 20 A 26 - 12
gebruiksgroep C
300 V 20 A 26 - 12
gebruiksgroep D
600 V 5 A 26 - 12

UL Recognized

Approval Specification Data
Nominale spanning UN Nominale stroom IN Doorsnede AWG Doorsnede mm2
gebruiksgroep B
300 V 20 A 26 - 12
gebruiksgroep C
300 V 20 A 26 - 12
gebruiksgroep D
600 V 5 A 26 - 12

IECEE CB Scheme

EAC

DNV GL

LR

RS

BV

EAC

VDE Zeichengenehmigung

Approval Specification Data
Nominale spanning UN Nominale stroom IN Doorsnede AWG Doorsnede mm2
Alleen flexibele aders 500 V 0,2 - 2,5
Alleen massieve aders 500 V 0,2 - 4

China RoHS Periode voor reglementair gebruik: onbegrensd = EFUP-e
Gevaarlijke stoffen boven de drempelwaarden

Uw voordelen

royale coderingsmogelijkheden
praktijkgerichte polarisatiemogelijkheden