Universele UCS-behuizingen bestaan uit twee identieke behuizingshelften en uitneembare zijpanelen. De hoekinzetstukken, verkrijgbaar in verschillende versies en kleuren, verbinden de behuizingshelften en leiden de zijpanelen. Deze zijn gemakkelijk te bewerken en kunnen worden gebruikt in twee verschillende behuizingsgrootten. Het volume van de behuizingen kan worden vergroot door middel van adapters en bijbehorende zijpanelen.
Koellichaam voor behuizingsserie: UCS, uitvoering: Halve schaal, materiaal: Aluminium, geëloxeerd, breedte: 94,8 mm, hoogte: 114,8 mm, Een freesbewerking van de halve behuizingsschaal is vereist.