Ruimtebesparende aansluiting met mini-meeretageklemmen
De miniklemmen zijn bij uitstek geschikt voor montage in kleine schakel- en aansluitkasten of bedieningspanelen. Nieuw van Phoenix Contact zijn de mini-twee-etageklemmen MUTTB, waarmee uiterst ruimtebesparende aansluitingen kunnen worden gerealiseerd.
Ook een meeraderige aansluiting is mogelijk door de schroefaansluittechniek. Ondanks hun zeer compacte bouwvorm kunnen de klemmen dankzij de functieschachten op beide niveaus zeer flexibel worden gebruikt. De functieschachten kunnen worden uitgerust met gestandaardiseerde bruggen en teststekers van het CLIPLINE complete modulaire klemmenbloksysteem. Het eenvoudig overbruggen van de niveaus wordt gedaan door compatibele niveaubruggen en overbrugde varianten. In totaal zijn er vier hoge, buitenste markeringsgroeven voor de opname van hoog markeringsmateriaal. Door de codering van alle aansluitpunten ontstaat een goede overzichtelijkheid. De mini-twee-etageklemmen kunnen worden gemonteerd op DIN 15- en DIN 35-rails.