Nieuwe overspanningsbeveiliging voor Noord-Amerikaanse voedingssystemen

18-09-2025
Overspanningsbeveiligingsmodule voor Noord-Amerikaanse voedingsnetvormen gemonteerd op DIN-rail met knop "Ready for NFPA 79"

Met VALVETRAB US-SPP breidt Phoenix Contact de Safe Protection Plus-productfamilie uit met UL-goedgekeurde overspanningsbeveiligingsmodulen voor de Noord-Amerikaanse markt. De apparaten zijn volgens de NEMA-norm geschikt voor alle gangbare typen voedingsnetvormen.

VALVETRAB US-SPP staat voor robuuste overspanningsbeveiliging met toekomstgerichte installatie- en veiligheidsfuncties. De apparaten zijn UL Type 1 Listed en kunnen daarom zonder aanvullende tests gemakkelijk worden geïntegreerd in nieuwe evenals bestaande installaties. De vervangbare overspanningsbeveiligingsstekers en modulaire afstandsmelding zorgen voor een eenvoudige installatie en eenvoudig onderhoud. De nieuwe, krachtige uitschakeling zorgt voor een nog snellere en betrouwbaardere uitschakeling in geval van een storing. Geïntegreerde beveiliging tegen loskoppelen en onbedoeld contact verhoogt de veiligheid tijdens het gebruik. De Biconnect-aansluitingen maken een eenvoudige overbrugging naar andere componenten mogelijk.

VALVETRAB US-SPP voldoet aan de eisen van NFPA 79 en biedt daarmee bescherming volgens de norm voor industriële machines in de VS.

Perscontact
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications