Bewaking van overspanningsbeveiliging voor signaalinterfaces
Signaalleidingen zijn als zenuwbanen in technische systemen. Het is daarom erg belangrijk om deze systeemonderdelen te beschermen tegen overspanning veroorzaakt door schakelhandelingen of blikseminslag. Deze beveiliging kan op een bijzonder ruimtebesparende manier worden gerealiseerd met de overspanningsbeveiligingsmodules uit de TERMITRAB complete-productfamilie van Phoenix Contact.
Vaak worden de beveiligingscomponenten in verschillende schakelkasten of in het veld geïnstalleerd. Een permanente visuele controle van de beveiligingsmodules ter plaatse is dus zeer tijdrovend of gedeeltelijk niet mogelijk. Met de modulen voor afstandsmelding van de TERMITRAB complete-productfamilie worden nu tot 50 overspanningsbeveiligingsmodules bewaakt. Hier wordt de status van alle beveiligingsmodules geregistreerd en, in geval van een storing als alarm doorgestuurd naar een centraal meldcontact. Daarnaast kunnen deze modules voor afstandsmelding ook gebruikt worden om de overspanningsbeveiligingsmodules van de CLIXTRAB-familie te bewaken.