Nieuwe producten

Lees hoe onze nieuwe producten u bij de planning en implementatie van uw toepassingen vooruithelpen.
Ontdek de nieuwe producten en highlights van Phoenix Contact.

Kleine en grote innovaties in één oogopslag

Onze ingenieurs ontwikkelen continu nieuwe producten. Ontdek onze innovaties in de aansluittechniek, apparatenaansluittechniek en automatiseringstechniek.

  • Filters:

148 Resultaten

Accupoolconnectoren voor thuisbatterijen
Connectoren voor energiebuffers

Accupoolconnectoren voor thuisbatterijen

De connectoren voor thuisopslagtoepassingen zijn bijzonder geschikt voor gebruik op accuomvormers.

Aangepaste CCS-inlets CHARX connect universal
Voertuig-inlets

CCS-inlaten op maat

Voor het eerst bieden we de CCS-type-2-inlets CHARX connect universal met een voorgemonteerde kabelset aan.

Gekoelde HPC-laadkabels CHARX connect professional voor maximaal 1000 kW
HIGHLIGHT
DC-laadkabels

CCS-laadkabel voor max. 1.000 kW

De nieuwe HPC-laadconnectoren CHARX connect professional dragen dankzij het nieuwe koelconcept tot en met 1 MW over.

Schakelkast-contactdozen met USB-interfaces op een montagerail
Schakelkast-contactdozen en service-interfaces

Contactdozen met USB-interfaces

De schakelkast-contactdozen maken eenvoudige voeding via diverse apparaatinterfaces mogelijk.

IO-Link – Basisapparaat
Industrial Wireless

Contactloze energie- en dataoverdracht

Sluit IO-Link-apparaten contactloos, eenvoudig en onderhoudsvrij aan op het besturingssysteem.

Energy Management Service On-Premises op monitor met energiemeetmodulen en EPC
Energie- en vermogensmeettechniek

Energiebeheersoftware

De Energy Management Service On-Premises is de perfecte oplossing voor uw lokale energiemonitoring.

Gebogen M12-apparaatconnectoren voor THR
Ronde connectoren

Gebogen M12 apparaatconnector voor THR

De gebogen M12-apparaatconnector voor geautomatiseerde productie maakt efficiënte assemblageprocessen mogelijk.

Gekleurde RJ45-patchkabels
Datakabel

Gekleurde RJ45-patchkabels

De nieuwe gekleurde patchkabels in de RJ45-BUILDING-serie zijn geschikt voor CAT6A-toepassingen.

TRIO DC UPS met en zonder interface op de DIN-rail
HIGHLIGHT
DC-UPS

Hoge beschikbaarheid bij stroomuitval

Maximaliseer de beschikbaarheid van de installatie met de TRIO UPS.

Axioline E – digitale IP65 / 67 IO-Link I/O-boxen, DIO8, DI8
Remote-I/O-systemen

IO-Link-I/O-box voor de veldinstallatie

I/O-modules voor directe aansluiting op een IO-Link-master voor registratie en uitvoer van IO-Link-signalen.

Uv-inkjetkaartprinter met weinig onderhoud
HIGHLIGHT
UV-led-printer

Innovatieve UV-inkjetprinter

Efficiënt kaartmateriaal labelen met de onderhoudsarme uv-inkjetprinter BLUEMARK E.CARD.

UNO POWER-voeding voor de DIN-rail
Voedingen met basisfunctionaliteit

Laag vermogen met Push-in-aansluiting

Compacte voedingen met Push-in-aansluiting voor uitgangen van 30 tot 90 W.

Lithium batterijmodule op de DIN-rail
Accumodulen

Lithiumbatterijmodules met IQ Technology

De nieuwe lithiumbatterijmodules met een capaciteit tot 284 Wh bieden ook langdurige bescherming voor grote belastingen.

LoRaWAN-bodemvochtigheidssensor
Industrial Wireless

LoRaWAN-bodemvochtigheidssensor

De LoRaWAN-bodemvochtigheidssensor kan worden gebruikt om de huidige toestand van de bodem te bepalen.

Managed Switches in 19"-formaat
Industrial Ethernet Switches

Managed Switches in 19"-formaat

De FL SWITCH 5900-serie biedt hoge gegevensprestaties, uitgebreide beveiligingsfuncties en moderne TSN-mechanismen.

Softwareondersteund werkpleksysteem voor de uitrusting van montagerails
HIGHLIGHT
Werkpleksystemen

Modulaire werkpleksystemen

Met de clipx BASIC line kunt u eenvoudig uw specifieke werkplek samenstellen om efficiënt te werken.

Onderste ICS-behuizingsdeel
Montagerailbehuizingen

Onderste behuizingsdeel van de ICS-serie

Het 50 mm brede onderste behuizingsdeel biedt de grootst mogelijke printplaatoppervlakte in de ICS-serie.

UNO POWER-voeding voor de DIN-rail
Voedingen met basisfunctionaliteit

Oplossing voor de laadinfrastructuur

Compacte voeding van 12 V, speciaal ontwikkeld voor gebruik in de laadinfrastructuur.

Overspanningsbeveiliging voor APL-toepassingen DIN-rail
Overspanningsbeveiliging voor M&R-techniek en signalen

Overspanningsbeveiliging voor APL-toepassingen

Phoenix Contact breidt TERMITRAB complete uit met twee varianten voor overspanningsbeveiliging voor APL-toepassingen.

Systeemoverzicht van de printplaatconnectoren van de XPC-serie
HIGHLIGHT
Printplaatconnectoren

Printplaatconnectoren met Push-X-technologie

Met Push-X technologie kunnen flexibele en massieve aders direct, snel en gemakkelijk worden aangesloten.

AC-laadcontrollers van de familie CHARX control modular
AC-laadcontrollers

Software-update voor AC-laadcontrollers

De software release 1.7.0 voor CHARX control modular zorgt voor meer connectiviteit, gemak en veiligheid.

Steekbare aansluitklemmen met push-X-technologie op een montagerail
Steekbare klemmen

Steekbare aansluitklemmen met Push-X

Verhoog uw efficiëntie met de innovatieve Push-X-aansluiting in combinatie met de COMBI-insteekzone.

Energieverdeler van de serie PRC 20
Installatieconnector

Steekbare energieverdeler tot 20 A

De voorgemonteerde stroomverdeler is eenvoudig te installeren met connectoren uit de PRC 20-serie.

TRIO POWER-voeding voor de DIN-rail
Voedingen met standaardfunctionaliteit

TRIO POWER voor de machinebouw

De compacte Plug-and-play-oplossing voor de schakelkast: uitpakken, aansluiten, klaar.

Termination Carrier voor Siemens ET200SP HA
Rangeren van signalen voor standaard-I/O-systemen

Termination Carrier voor Siemens ET200SP HA

Plug-and-play: de Termination Carrier verbindt apparaten voor montagerail met de Siemens SIMATIC ET200SP HA.

Toerental- en stilstandcontrole PSR-MM20
Toerental- en stilstandcontrole module

Toerental- en stilstandcontrole module

Veilige bewegingscontrole van roterende onderdelen in systemen en machines.

Eenkanaals overspanningsbeveiliging op een montagerail
Overspanningsbeveiliging voor de voeding

VALVETRAB SPP – eenvoudig en veilig

Bijzonder hoge veiligheid en efficiëntie: VALVETRAB SPP nu eenpolig met verschillende spanningsniveaus beschikbaar.

Weerstandsnetwerk voor naderingsschakelaars
Weerstandsnetwerk voor naderingsschakelaars

Weerstandsnetwerk voor naderingsschakelaars

Het weerstandsnetwerk is bedoeld voor draadfoutdetectie van potentiaalvrije contacten en naderingsschakelaars.

Connectoren van de BPC-serie die zijn beveiligd tegen ompoling
Connectoren voor energiebuffers

Accupoolconnectoren

Tegen ompoling beveiligde BPC-connectoren bieden een bijzonder hoge flexibiliteit en veiligheid bij het aansluiten van batterijmodule.

Behuizingssysteem ME-IO Slim voor compacte besturingen
Montagerailbehuizingen

Behuizingssysteem voor compacte besturingen

De ME-IO Slim met een modulebreedte van slechts 12 mm is zeer geschikt voor compacte besturingen en IO-systemen.

Bovendelen met Push-in-aansluiting voor elektronicabehuizingen van de BC modular-serie
Montagerailbehuizingen

Configureerbare bovenste behuizingsdelen voor Push-in-aansluiting

Met de bovenste behuizingsdelen van de BC modular-serie profiteert u van de comfortabele Push-in-aansluiting op het behuizingsfront.

EVA-printplaathouder voor UM-BASIC/-PRO
Montagerailbehuizingen

Flexibele printplaathouder

Met de EVA-printplaathouder voor UM-BASIC/-PRO kunnen printplaten van verschillende afmetingen worden bevestigd.

Gefilterde RJ45-printplaatconnectoren
Dataconnectoren

Gefilterde RJ45-printplaatconnectoren

De RJ45-printplaatconnectoren met geïntegreerde transformator zijn geschikt voor golfsoldeer- en reflow-processen.

I/O-module voor temperatuurregistratie voor het remote-I/O-systeem Axioline F
Remote-I/O-systemen

I/O-module voor temperatuurregistratie

Aansluiting van weerstandstemperatuurvoelers (RTD) voor het I/O-systeem Axioline F.

I/O-modulen voor temperatuurregistratie voor het remote-I/O-systeem, Axioline P
Remote-I/O-systemen

I/O-modulen voor temperatuurregistratie

Aansluiting van weerstandstemperatuurvoelers (RTD) voor het remote-I/O-systeem, Axioline P.

Led-schakelkastverlichting met contactdoos
Schakelkastverlichtingen

Led-schakelkastverlichting met contactdoos

De lamp kan universeel worden gebruikt dankzij het brede AC-ingangsbereik en de landspecifieke contactdozen.

Multifunctioneel veiligheidsapparaat PSRuni-L
Veiligheidsrelais

Multifunctionele veiligheidsrelais

Bewaking van maximaal twee veiligheidsfuncties in slechts één apparaat.

Push-in-printklemmen voor BC 17,8
Montagerailbehuizingen

Push-in-printklemmen

Push-in-printklemmen van de FKDSO 1,5- en FKDSO 2,5-serie voor de elektronicabehuizing BC 17,8 (1 TE).

Managed Switches voor veeleisende omgevingen
Industrial Ethernet Switches

Robuuste Managed Switches

De layer-2-switches in het Raptor-programma zijn ideaal voor toepassingen in veeleisende omgevingen.

VL3 FPM met verschillende display-formaten
Touch-monitoren

Touch-monitors met flatscreen

VL3 FPM zijn 10,1 tot 23,8 inch Touch-monitors met flatscreen en breiden het VL3-panel-PC-programma uit.

Intrinsiekveilig veiligheidsrelais PSR-MC35 Ex i
Veiligheidsrelais

Veiligheidsrelais voor explosiegevaarlijke omgevingen

Bewaking van veilige signaalgevers in explosiegevaarlijke omgevingen.

Voertuiglaadcontroller CHARX control vehicle
Voertuig-laadcontrollers

Voertuiglaadcontrollers voor CCS-laden

CHARX control vehicle zorgt voor communicatie op hoog niveau tussen laadpaal en elektrisch voertuig.

Contactinzetmodule met functie voor heavy-duty connectoren
Heavy-duty connectoren

Aanbouwbehuizingen met schroefdraad

Bespaar veel tijd bij de montage. HEAVYCON D7 worden nu eenvoudig in de M25/M32-wanduitsparing bevestigd.

Leeg basiselement overspanningsbeveiliging voor de beveiliging van omvormers voor drie MPP-trackers, gemonteerd op een DIN-rail
Overspanningsbeveiliging voor fotovoltaïsche installaties

Basiselement voor PV-toepassingen

Veilige en ruimtebesparende installatie voor PV-toepassingen met omvormers voor drie MPP-trackers.

Bliksemstroombeveiliging/overspanningsbeveiliging VAL-MB-T1/T2-1000DC-2+V-R
Overspanningsbeveiliging voor de voeding

Bliksemstroombeveiliging voor DC-grids

De nieuwe VAL-MB-DC-T1/T2... beschermt toepassingen tot 1000 V DC tegen schade veroorzaakt door bliksemstromen en overspanningen.

Compacte panel-PC's met geavanceerde processortechnologie
Panel-PCs

Compacte panel-PC's

VL3 PPCS combineren het design van de xP 6000 HMI's met de technologie van de VL3 UPC.

Contactinzetmodule met functie voor heavy-duty connectoren
Heavy-duty connectoren

Contactinzetmodulen met functie

Dankzij de scheidingszone en de functieschacht kan vermogen direct in het veld worden overbrugd, gescheiden en beveiligd.

NearFi-base- en remote-koppelmodule
Industrial Wireless

Contactloze energie- en dataoverdracht

Nieuwe NearFi-varianten met een groter bereik tot 100 mm en meer vermogen tot 100 W.

Axioline Smart Elements met seriële interface (RS-232/RS-485) en uitgebreide functies
Remote-I/O-systemen

I/O-modulen met seriële interface

Axioline Smart Elements met seriële interface en uitgebreide reeks functies.

MARKING Configurator geopend op een PC-scherm
HIGHLIGHT
Markeren en bedrukken

Individuele coderingsoplossingen

Eenvoudige configuratie van individueel gemarkeerde coderingsoplossingen met de MARKING Configurator.

Insteekbare HEAVYCON CME-kabelverbinders
Heavy-duty connectoren

Insteekbare kabelverbinder

HEAVYCON CME bieden meer efficiëntie bij de schakelkastbekabeling door eenvoudig aansluiten van kabelbomen.

MARKING system-software geopend op PC-scherm
Software voor de schakelkastbouw

Krachtige markeringssoftware

Eenvoudige en efficiënte realisatie van coderingsprojecten met de markeringssoftware MARKING system.

M12 PUSH-PULL-verdelerbox met insteekbare kapaansluiting
HIGHLIGHT
Verdelerboxen

M12 PUSH-PULL-verdelerboxen

Bespaar tijd bij de bekabeling. Sluit stamkabels en M12-connectoren veilig aan zonder gereedschap.

Diverse magazijnen voor de beschikbaarstelling van verschillende onderdelen en componenten
Werkpleksystemen

Modulaire magazijnset

Modulaire magazijnset voor de efficiënte beschikbaarstelling van componenten voor de schakelkastmontage.

DC-vermogensschakelaar CONTACTRON ELR HDC op de DIN-rail
HIGHLIGHT
Motorstarters en elektronische schakelmodulen

Multifunctionele DC-vermogensschakelaar

De CONTACTRON ELR HDC met hybride technologie voor het beveiligen, bewaken en schakelen van hoge DC-belastingen.

Het nulsnedeblok gebruiken voor nulsnedes op geperforeerde montagerails met de montagerailschaar
Profiel- en railknipapparaten

Nulsnedeblok voor montagerailschaar

Gebruik het nulsnedeblok om snel reproduceerbare nulsnedes op geperforeerde montagerails uit te voeren.

CLT-10P/2-MOV-230V-I gemonteerd op DIN-rail
Overspanningsbeveiliging voor M&R-techniek en signalen

Overspanningsbeveiliging voor 230 V-signalen

De nieuwe CLIXTRAB CLT-10P/2-MOV-230V-I-P-connector beveiligt 230 V-signalen veilig en efficiënt tegen overspanningen.

Elektronische apparatenbeveiligingsschakelaars CAPAROC
Elektronische beveiligingsschakelaars

Overstroombeveiliging voor belastingstromen tot 20 A

De nieuwe modulen van het systeem voor apparatenbeveiligingsschakelaar CAPAROC beveiligen uw verbruikers nu ook tot 20 A.

ECM-UC-stroommeetwaardeomvormers met web based management op montagerail
Stroommeetwaardeomvormers

Stroommeetwaardeomvormers met web based management

Intuïtieve configuratie via web based management en nauwkeurige meting met <0,5% nauwkeurigheid.

TRIO POWER-voeding voor wandmontage
Voedingen voor wandmontage

TRIO POWER voor wandmontage

De compacte voeding met een vermogen tot 2,5 kW wordt gebruikt in een breed scala aan toepassingen.

CONNEXIS-connectoren met Push-in Technology
HIGHLIGHT
Wire-to-board-connectoren voor confecties

Wire-to-board-connectoren met Push-in Technology

De CONNEXIS-printplaatconnectoren met Push-in-aansluiting vereenvoudigen en versnellen de montage zonder gereedschap.

Axioline Smart Elements – I/O-ingangsmodule voor 48 V DC-signalen
Remote-I/O-systemen

Digitale I/O-module

Compacte, digitale invoermodule voor de registratie van 48 V DC-signalen voor PLCnext Control en kopstations.

Ethernet-APL-switch
Industrial Ethernet Switches

Ethernet-APL-switch voor de procesindustrie

De Ethernet-APL-switch maakt de Single Pair Ethernet-aansluiting van apparaten en sensoren in de Ex-omgeving mogelijk.

I/O-module met twee counteringangen voor het remote-I/O-systeem Axioline F
Remote-I/O-systemen

I/O-module met twee counteringangen

De I/O-module registreert en verwerkt snelle pulsvolgordes van sensoren.

Axioline E-IO-Link-I/O-box voor de veldinstallatie
Remote-I/O-systemen

IO-Link-I/O-box voor de veldinstallatie

I/O-module voor directe aansluiting op een IO-Link-master voor registratie en uitvoer van IO-Link-signalen.

Overzicht van de drie grootten van het Monitoring Case System MCS
HIGHLIGHT
Veldbehuizingen

Monitoring Case System (MCS)

Doordachte lege behuizing voor sensor- en Internet of Things/IIot-toepassingen.

De NACS-laadkabels CHARX connect eco voor AC-stromen tot 80 A
HIGHLIGHT
AC-laadkabels

NACS-laadkabel voor AC-laden tot 80 A

De NACS-laadkabels CHARX connect eco zijn UL-gecertificeerd, SAE-conform en bieden maximale veiligheid.

PV-systeemoplossing uit de POS-serie
Outdoor-behuizingen POS

PV-systeemoplossing uit de POS-serie

Het POS (Pico Off-Grid System) is een op een PV-paneel gebaseerde, robuuste oplossing met meerdere vermogensklassen tot 190 Wp.

Twee TRIO accumodulen op de DIN-rail
Accumodulen

Accumodulen voor TRIO-UPS

De accumodulen met capaciteiten van 1,2 tot 12 Ah vormen de perfecte aanvulling op de TRIO UPS-familie.

AXL F PSRTD8 1F
Remote-I/O-systemen

Analoge Safety-I/O-module

De nieuwe Axioline F-veiligheidsmodule maakt een veilige, resistieve temperatuurmeting mogelijk.

Passieve analoge ingangsmodulen voor het Axioline F remote-I/O-systeem
Remote-I/O-systemen

Analoge ingangsmodulen voor HART-apparaten

Passieve, achtkanaals ingangsmodulen voor de aansluiting van vierdraads HART-apparaten voor het Axioline F remote I/O-systeem.

Besturing voor ruimteautomatisering
Gebouwenbesturingen

Besturing voor ruimteautomatisering

Compacte bouwvorm in REG-formaat en een groot aantal geïntegreerde, flexibel bruikbare I/O-kanalen.

Voedingsmodule voor personaliseerbaar CAPAROC-systeem met EtherNet/IP™-interface
Elektronische beveiligingsschakelaars

CAPAROC, het systeem voor apparatenbeveiligingsschakelaars

Voedingsmodule met EtherNet/IP™-interface.

CCS-laadkabel CHARX connect standard
DC-laadkabels

CCS-laadkabel van de nieuwe generatie

De CCS-laadconnectoren dekken het gemiddelde vermogensbereik en bieden in het nieuwe design veel verbeteringen.

Contactblokken voor testtaken in middenspanningsschakelinstallaties
Heavy-duty connectoren

Contactblokken voor heavy-duty connectoren

Betrouwbaar testen van stroomtransformatoren op het gebied van beschermingstechniek voor middenspanningsschakelinstallaties.

Contactblokmodule voor toepassingen met hoge stromen
Heavy-duty connectoren

Contactblokken voor heavy-duty connectoren

Sluit toepassingen met hoge stroom tot 100 A modulair aan en creëer uw eigen interface op maat.

Modulaire contactblokken voor gegevensoverdracht
Heavy-duty connectoren

Contactblokken voor heavy-duty connectoren

De modulaire contactblokken bieden meer opties voor de betrouwbare en krachtige gegevensoverdracht.

Draadrem voor het structureren van aders op montagewerkplekken
Werkpleksystemen

Draadrem voor montagewerkplekken

Met de draadrem kunt u aders overzichtelijk en moeiteloos op montagewerkplekken structureren.

Scheidings- en messcheidingsklemmen en transformatorklemmen met Push-X-technologie op een montagerail vergrendeld
Transformatorklemmen

Functieklemmen met Push-X-technologie

De functieklemmen met de nieuwe Push-X-technologie maken de veilige scheiding van signalen mogelijk.

GB/T-DC-laadkabel CHARX connect standard
DC-laadkabels

GB/T-DC-laadkabel van de nieuwe generatie

De DC-laadconnectoren volgens de Chinese standaard maken indruk met hun hoogwaardige materialen en betrouwbare techniek.

IFS PROFIsafe-gateway op de DIN-rail
Apparaatservers en gateways

IFS PROFIsafe-gateway

De IFS PROFIsafe-gateway maakt de eenvoudige en veilige netwerkintegratie van maximaal 15 motorstarters mogelijk.

IO-Link-I/O-Box voor de veldinstallatie
Remote-I/O-systemen

IO-Link-I/O-Box voor de veldinstallatie

I/O-module voor directe aansluiting op een IO-Link-master voor registratie en uitvoer van IO-Link-signalen.

WLAN-client van de volgende generatie
Industrial Wireless

Industriële Wi-Fi 6-modulen

De nieuwe generatie industriële WLAN-modulen is gebaseerd op de Wi-Fi 6-standaard (IEEE 802.11ax).

Installatieconnector QPD STAS 3
Installatieconnector

Installatieconnector QPD STAS 3

Sluit motoren van jaloezieën, rolluiken en markiezen eenvoudig en veilig aan met IDC-snelaansluiting.

LoRaWAN-compatibel apparaat voor verlichtingsregeling
Industrial Wireless

Intelligente lichtregeling

Als onderdeel van de Smart Lighting-oplossing integreert de lichtregeling lichtpunten met LoRaWAN.

Krachtige accu, bestaande uit twee grijze accumodulen
Accumodulen

Loodzuur-accumodule voor QUINT-UPS

De accumodule met een capaciteit van 110 Ah is de perfecte aanvulling op onze QUINT UPS-familie.

M12-apparaatconnectoren voor soldeerprocessen
Ronde connectoren

M12-apparaatconnectoren voor soldeerprocessen

Loodvrije M12-connectoren voor een naadloze integratie in uw bestaande printplaatlay-out.

Mobiele thermische kaartprinter THERMOMARK PRIME 2.0
Mobiele printers

Mobiele thermische kaartprinter

Maak professionele coderingsoplossingen met de THERMOMARK PRIME 2.0, stationair of direct op locatie

Omkeervermogensrelais voor DC-motoren op de DIN-rail
Motorstarter voor DC-motoren

Motorstarters – DC-motoren veilig schakelen

Compacte omkeervermogensrelais maken het schakelen en remmen van DC-motoren mogelijk voor een betrouwbare werking.

De productfamilie VALVETRAB Safe Protection Plus op DIN-rail
Overspanningsbeveiliging voor de voeding

Nieuwe standaard in de overspanningsbeveiliging

Safe Protection Plus biedt toekomstgerichte installatie- en veiligheidskenmerken voor de overspanningsbeveiliging.

Passieve analoge hot-swap-ingangsmodulen voor het Axioline P remote-I/O-systeem
Remote-I/O-systemen

Passieve analoge hot-swap-ingangsmodulen

Achtkanaals HART-ingangsmodulen voor het remote-I/O-systeem Axioline P met hot swap-mogelijkheid.

Unmanaged Switch in REG-formaat
Industrial Ethernet Switches

REG-switches voor de gebouweninstallatie

Ruimtebesparende en eenvoudige installatie in schakelkasten en in de elektrische onderverdeling.

PLC-INTERFACE-invertermodule op DIN-rail
Solid-state-relais en elektromechanische relais

Relaismodulen – Signalen inverteren

Invertermodulen bieden compacte signaalomzetting (PNP/NPN en omgekeerd) op slechts 6,2 mm-bouwbreedte.

PLC-INTERFACE met elektronische zekering op de DIN-rail
Solid-state-relais en elektromechanische relais

Relaismodulen – elektronische zekering

De combinatie van relaisinterface en elektronische zekering (stroomonderbreker) op een bouwbreedte van slechts 6,2 mm.

S15-Power-connectoren
Signaal- en vermogensbedrading

Ronde S15 Power-connectoren

Sluit asynchrone en draaistroommotoren tot 7,5 kW eenvoudig, veilig en zonder gereedschap aan.

STEP POWER-voeding voor KNX-apparaten
Voedingen voor de gebouwenautomatisering

STEP POWER-busvoeding voor KNX

Voor gebouwenautomatisering met volledige transparantie dankzij kleurendisplay en betrouwbaarheid dankzij actieve choke.

Stripautomaat E.FOX S 10 met touchdisplay
Stripautomaat

Slimme stripautomaat

Met de slimme E.FOX S 10-stripautomaat bewerkt u aders van 0,08 tot 10 mm² eenvoudig en efficiënt.

TRIO POWER-voeding op de DIN-rail
Voedingen met standaardfunctionaliteit

TRIO POWER met geïntegreerde apparaatbeveiliging

De compacte Plug-and-play-oplossing met geïntegreerde, meerkanaals apparaatbeveiliging voor de machinebouw.

Unmanaged PoE-switches
Industrial Ethernet Switches

Unmanaged PoE-switches

Maximaal acht eindapparaten via dezelfde Ethernet-kabel voorzien van energie en data.

IPD-verdeler voor de elektro-installatie
Verdeler voor installatiesystemen

Verdeler voor de elektro-installatie

IPD-installatieverdelers maken een eenvoudige en veilige energieverdeling zonder gereedschap mogelijk.

Werknemersassistentie-software clipx ENGINEER assemble voor ondersteunde montage
Engineeringssoftware

Werknemersassistentie-software voor de montage

De werknemersassistentie-software clipx ENGINEER assemble maakt ondersteunde montage mogelijk.

PLC logic met Modbus/RTU-koppeling op de montagerail
Logicamodulen

Zeer compacte, in een netwerk op te nemen logicamodulen

Logicamodulen met eenvoudige Modbus/RTU-koppeling voor de decentrale Remote I/O-toegang tot procesdata.

Board-to-board connectoren uit de FS-serie in 0,635 mm-raster
Board-to-board connectoren

Board-to-board connectoren uit de FS-serie

De board-to-board connectoren uit de FS 0,635-serie maken mezzanine printplaatopstellingen mogelijk met High-Speed-gegevensoverdrachtssnelheden.

Brug voor montagerail-busconnector
Modulaire elektronicabehuizingen ICS

Brug voor TBUS-connector

Voor toepassingen zonder een vereiste uitgang naar de printplaat kunnen gegevens en signalen door een TBUS-brug onder de module worden doorgelust.

CONNEXIS-connectoren van de series D21, D31, D32
Wire-to-board-connectoren voor confecties

CONNEXIS-connectoren D21, D31 en D32

Wire-to-board-connectoren met crimpaansluiting voor geautomatiseerde productie, met stromen tot 8 A en spanningen tot 320 V.

Connector voor 8-polige montagerail-busconnectoren
Modulaire elektronicabehuizingen ICS

Connectoren voor 8-polige TBUS-verbindingsstukken

Voedings- en tapconnectoren voor de 8-polige TBUS zorgen voor modulecommunicatie op verschillende niveaus.

Gedraaide basiselementen voor printplaat van de MC 1,5-serie voor reflow-solderen
Printplaatconnectoren

Gedraaide basiselementen van de MC 1,5-serie

De nieuwe omgekeerde basiselementen in het 3,81 mm-raster vormen een uitbreiding op de MC-serie.

Omgekeerde connectorbehuizingen van de I(D)MCC 0,5-serie met 2,54 mm-raster voor crimptechnologie
Printplaatconnectoren

Omgekeerde connectorbehuizing

De omgekeerde, één- en twee-rijige behuizingen voor connectoren van de I(D)MCC 0,5-serie zijn een aanvulling op het portfolio met het compacte van 2,54 mm-raster.

Printklemmen in twee rastermaten voor ICS-serie
Modulaire elektronicabehuizingen ICS

Printklemmen in twee rastermaten voor de ICS-serie

Nieuwe printklemmen in twee rastermaten breiden de talloze aansluitmogelijkheden voor elektronicabehuizingen van de ICS-serie verder uit.

Printplaatconnectoren van de FMCOR/W 1,5-serie
Printplaatconnectoren

Printplaatconnector FMCOR/W 1,5

De nieuwe printplaatconnectoren FKCOR/W 1,5 maken een comfortabele aderaansluiting orthogonaal op de bedieningsrichting mogelijk.

Push-in-printplaatconnectoren uit de PTS 0,5-serie voor KNX-automatisering
Printplaatconnectoren

Push-in-printplaatconnectoren voor KNX automatisering

De PTS 0,5-serie breidt de portfolio gebouwenautomatisering uit met compacte printplaatconnectoren voor KNX-communicatie.

Schuine THR-printklemmen uit de SPTA-THR 2,5-serie
Printklemmen

Schuine THR-printklemmen met 2,5 mm²

Printklemmen uit de SPTA-THR 2,5-serie met schuine, reflow-soldeerbare uitvoeringen zijn geschikt voor geautomatiseerde plaatsingsprocessen.

Vergulde, omgekeerde crimpcontacten voor printplaat-connectorbehuizingen
Wire-to-board-connectoren voor confecties

Vergulde, omgekeerde crimpcontacten voor printplaat-connectorbehuizingen

De omgekeerde crimpcontacten uit de serie IMCC 0,5-MP zijn ideaal voor wire-to-wire-verbindingen met vergulde contactoppervlakken.

QPD

Productfamilie van LPO-aftakstekers
Aansluitklemmen

Aftakconnector voor snelle en permanente integratie

Met de aftakconnectoren kunt u gemakkelijk extra aftakkingen integreren via de functieschacht van de aansluitklemmen.

Axioline Smart Elements – steekbare in- en uitvoer-I/O-modulen
Remote-I/O-systemen

Analoge I/O-modulen

De compacte Axioline Smart Elements maken het gebruik mogelijk van vier analoge signalen, van -10 tot 10 V.

Overspanningsbeveiliging voor montagerail en voor wandmontage voor telecommunicatietoepassingen die zijn geïnstalleerd op een montagerail
Overspanningsbeveiliging voor informatietechniek

Bescherming van telecommunicatietoepassingen

Voor high-speed overdrachten met VDSL en G.fast.

DC-laadkabel CHARX connect compact in de vermogensklasse tot 125 kW
DC-laadkabels

Compacte CCS-laadkabels

De nieuwe CCS type 1-laadkabels CHARX connect compact kunnen nu continu 125 kW overdragen.

Thermische apparatenbeveiligingsschakelaar in zekeringhouder met Push-in-aansluittechniek gemonteerd op montagerail
Thermische beveiligingsschakelaars

Compacte Plug-and-play-oplossing

Thermische apparatenbeveiligingsschakelaar TCP DC.

Compacte basiselementen van de DMC 1,5-serie
Printplaatconnectoren

Compacte basiselementen van de DMC 1,5-serie

De nieuwe reflow-soldeerbare basiselementen in het 3,5 mm-raster vormen een uitbreiding op de DMC-serie.

Confectioneerbare M12 Push-Pull-connectoren
Dataconnectoren

Confectioneerbare M12 Push-Pull-connectoren

Eenvoudige aansluiting met Push-Lock-technologie: aderaansluiting zonder gereedschap en betrouwbare installatie door deze gewoon in de apparaatpoort te steken.

Contactblokken voor HEAVYCON D7-connectoren
Heavy-duty connectoren

Contactblokken voor HEAVYCON D7-connectoren

Eenvoudig en veilig signalen en vermogen overdragen, ook bij beperkte ruimte.

DC-energiemeter met ijkrechttoelating op montagerail
Energiemeetmodulen en energiemeters

DC-energiemeter met ijkrechttoelating

De compacte EMpro-DC-energiemeter maakt de ruimtebesparende directe meting van stromen en spanningen tot en met 650 A/1000 V DC mogelijk.

DC-connectoren van de ArcZero-serie
DC-connectoren

Gelijkstroomconnectoren met ArcZero-technologie

De DC-connector van de ArcZero-serie kan onder belasting veilig worden aangesloten en losgekoppeld, en beschermt betrouwbaar tegen gevaarlijke vlambogen.

Grote outdoor-behuizingen van de OCS-serie
Outdoor-behuizing OCS

Grote outdoor-behuizingen van de OCS-serie

OCS zijn robuuste outdoor-behuizingen met een groot volume, ontworpen voor elektronica die ook in extreme omgevingsomstandigheden kan worden gebruikt.

Geconfectioneerde IPD-installatiekabels
Installatiekabel

IPD-installatiekabels

Ervaar eenvoudige energieverdeling en snelle inbedrijfstelling zonder gereedschap.

Kopstation voor Modbus/TCP
Remote-I/O-systemen

Kopstation voor Modbus/TCP

Redundant en robuust kopstation voor het Axioline P remote-I/O-systeem.

M12 Push-Pull-connectoren voor Ethernet-toepassingen
Dataconnectoren

M12 Push-Pull-connectoren voor Ethernet-toepassingen

Uiterst compacte high-speed gegevensoverdracht en moeiteloze installatie door eenvoudig insteken met snelvergrendeling.

Dubbele miniklemmenblokken in verschillende kleurvarianten
Mini- en microklemmen

MPTD-miniklemmen

Met de dubbele miniklemmen kunt u ze gemakkelijk in krappe ruimten monteren.

MQTT-Edge-Gateway
Apparaatservers en gateways

MQTT-Edge-Gateway

Eenvoudige aansluiting van Modbus-apparaten op de MQTT-broker.

Raptor Switches
Industrial Ethernet Switches

Managed Switches voor hoge vereisten

Managed Switches voor gebruik in kritische infrastructuren en de energiesector.

Managed TSN-switches
Industrial Ethernet Switches

Managed TSN-switches

Voor realtime geschikte Managed Switches voor Time-Sensitive Networking (TSN).

Mediumconverter MC 1000T-MM SC met SC-duplex-multimode-patchkabel
Mediumconverters

Mediumconverter voor Ethernet-netwerken

Betrouwbare communicatie via lichtgeleiderkabels.

Meervoudige wartels voor heavy-duty connectoren HEAVYCON EVO
Heavy-duty connectoren

Meervoudige wartels HEAVYCON EVO

Installeer moeiteloos verschillende kabels in uw schakelkast via slechts één steekbare interface.

PLC-uitbreidingsmodule voor Safety-toepassingen
Automatiseringstechniek voor PLCnext Technology

PLC-uitbreidingsmodule voor Safety-toepassingen

Hoogwaardige veiligheidsbesturing voor PLCnext Control.

QUINT-HP-UPS voor grote belastingen
AC-UPS

QUINT AC-UPS voor grote belastingen

De UPS voor wandmontage buffert belastingen tot 5 kVA met de bijpassende accumodule.

RailFIX-montageadapter onder een DIN-montagerail
Montagemateriaal

RailFIX-montagerailadapter

Montagerailadapter voor snelle en eenvoudige montage van volledig uitgeruste montagerails.

SPE-printklemmen uit het COMBICON-programma
Printklemmen

SPE-printklemmen uit het COMBICON-programma

Single Pair Ethernet (SPE) biedt een krachtige technologie voor de realisatie van Industrie 4.0- en IIoT-toepassingen.

STEP POWER-voeding met USB-aansluiting
Voedingen voor de gebouwenautomatisering

STEP POWER-voeding met USB-aansluiting

Via de USB-aansluiting kunnen Smart Meter Gateways, Raspberry Pi's en andere smart home-componenten worden gevoed.

STEP POWER-voeding voor PoE-toepassingen
Voedingen voor de gebouwenautomatisering

STEP POWER-voeding voor PoE-toepassingen

Hoge beschikbaarheid in PoE-toepassingen tot 120 W.

Safety over EtherCAT® (FSoE)
Remote-I/O-systemen

Safety over EtherCAT® (FSoE)

TÜV-gecertificeerde Axioline Smart Elements voor veilige communicatie via EtherCAT® (FSoE).

Scheidingsklemmen en messcheidingsklemmen met dubbele scheidingszone en meerdere functieschachten
Scheidings- en messcheidingsklemmen

Scheidingsklemmen met meerdere scheidingszones

Met twee scheidingszones en de 3 x 2-functieschachten kan een breed spectrum aan verdelertoepassingen in een kleine ruimte worden gerealiseerd.

Productfamilie van de LPS-servicestekers
Aansluitklemmen

Servicesteker voor diverse testtoepassingen

De servicestekers zijn uitgerust met de lever-push-in-technologie, die een snelle en eenvoudige meervoudige bekabeling mogelijk maakt.

Elektronische apparatenbeveiligingsschakelaars PTCB voor 48 V DC-toepassingen op montagerail in de montagehoek
Elektronische beveiligingsschakelaars

Smalle elektronische apparatenbeveiligingsschakelaars

Universele bescherming, ook bij 48 V DC.

Thermische printer THERMOMARK E.300 DOUBLE
Thermische printer

THERMOMARK E.300 DOUBLE

De flexibele thermische printer voor enkel- en dubbelzijdig markeren van materialen in rolformaat.

TRIO POWER voeding met beschermend gelakte printplaat
Voedingen met standaardfunctionaliteit

TRIO POWER voor veeleisende omgevingen

De compacte voeding met beschermend gelakte printplaat.

Aansluitklemmen met schroeftechniek in een nominale doorsnede van 1,5 mm²
Doorgangsklemmen, meerdraadsklemmen en meeretageklemmen

UT 1,5-doorgangsklemmen

Compacte, onderhoudsvrije schroefklemmen met een nominale doorsnede van 1,5 mm².

CHARX connect universal
Voertuig-inlets

Universele CCS-inlets

De nieuwe CCS-inlets CHARX connect universal maken permanent en ongekoeld HPC-laden met 375 kW mogelijk.