De inhoud die u bekijkt is op maat voor Nederland. Inhoud voor Verenigde Staten bekijken | Ander land selecteren

Efficiënt en smart

Strip aders eenvoudig en snel met de E.FOX S 10-stripautomaat.
E.FOX S 10-stripautomaat in de productie

Optimaliseer uw adervoorbereiding met de E.FOX S 10

Strippen is een voor de kwaliteit cruciale processtap in de aderverwerking. De kwaliteit van een elektrische aansluiting is immers afhankelijk van het stripproces. Automatisch strippen bespaart niet alleen veel tijd dankzij de nauwkeurige en snelle verwerking van een groot aantal aders en kabels in korte tijd. Het maakt ook reproduceerbare, gelijkblijvende, hoogwaardige resultaten mogelijk voor een procesveilige verwerking. Met onze stripmachine kunt u ook profiteren van slimme functies en een intuïtieve bediening, die de efficiëntie van uw proces voor adervoorbereiding en kabelconfectionering verhogen, zelfs bij een groter aantal orders.

Man stript ader met de E.FOX S 10-stripautomaat

De slimme stripautomaat Voor efficiënt strippen

Met de elektrische E.FOX S 10-stripautomaat kunt u eenvoudig en efficiënt aders met verschillende doorsneden en isolaties bewerken. De compacte stripautomaat kan in werknemersassistentiesystemen worden geïntegreerd en bestuurd. Het wordt intuïtief bediend via het touchdisplay. Ingestelde favorieten kunnen aan een barcode worden gekoppeld en met een handscanner worden opgeroepen.

Uw voordelen

  • Hoge efficiëntie dankzij uniform gegevensgebruik en slimme werknemersassistentie
  • Tijdsbesparing dankzij korte cyclustijden en elektrische parameterafstelling
  • Talrijke gebruiksmogelijkheden dankzij V-mes met groot doorsnedebereik voor de meest uiteenlopende adertypen
  • Eenvoudige bediening dankzij intuïtieve visualisatie
E.FOX S 10-stripautomaat met besturing via werknemersassistentiesoftware

Hoge efficiëntie

De aansturing via de clipx WIRE assist-werknemersassistentiesoftware betekent dat productiegegevens consistent kunnen worden gebruikt. Dit maakt een comfortabele en procesveilige adervoorbereiding mogelijk. De selectie van favorieten via de barcodescanner biedt ook snelle toegang tot de gewenste stripparameters zonder tijdrovende instellingen.

Ader wordt in E.FOX S 10-stripautomaat gelegd

Tijdbesparing

De korte cyclustijd van 0,3 s en parameterafstelling door elektrische aandrijvingen zorgen voor snelle, herhaalbare stripprocessen. Het inleggedeelte is zowel aan de voorkant als aan de bovenkant toegankelijk en is ook verlicht. Aders kunnen dus bijzonder snel en nauwkeurig worden ingevoerd.

Verwerking van verschillende aderdoorsneden en -typen met de E.FOX S 10-stripautomaat

Vele toepassingsmogelijkheden

Speciale V-messen die het gehele doorsnedebereik van 0,08 tot 10 mm²/28 tot 8 AWG bestrijken, bieden talrijke toepassingsmogelijkheden. Individuele vereisten kunnen worden geïmplementeerd met extra vlakke messen en klantspecifieke vormmessen. De compacte stripautomaat biedt een hoge flexibiliteit bij wisselende werkplekken.

Bediening van de E.FOX S 10-stripautomaat via touchdisplay

Eenvoudige bediening

Het gekantelde 5''-touchdisplay maakt het gemakkelijker om het apparaat zittend of staand te lezen en te bedienen. Dankzij de symbolen en de visualisatie van de stripparameters is het intuïtief in gebruik. Dit betekent dat de E.FOX S 10 al vanaf de eerste toepassing tijd bespaart.

E.FOX S 10-stripautomaat Voor efficiënte bewerking van aders met verschillende doorsneden en isolaties

Strippen met de E.FOX S 10-stripautomaat
Automatisch strippen in 0,3 seconden
E.FOX S 10-stripautomaat met favorietengeheugen en barcodekoppeling
Opslag van favorieten met optionele barcodekoppeling
Barcode voor het selecteren van favorieten op de E.FOX S 10-stripautomaat
Aanwezige USB-C-interface voor barcodescanner voor snelle selectie van favorieten
Persoon vervoert de E.FOX S 10-stripautomaat
Geïntegreerde grijpuitsparing voor comfortabel transport
Het mes van de E.FOX S 10-stripautomaat wisselen
Snel en eenvoudig messen wisselen
E.FOX S 10-stripautomaat met geïntegreerde afvallade voor isolatieresten
Geïntegreerde afvallade met push-to-open-mechanisme
Efficiënt en smart
Ontdek de E.FOX S 10

Aders eenvoudig en snel strippen: krijg alle informatie die u over de E.FOX S 10-stripautomaat nodig hebt, in één oogopslag met onze flyer.

Naar de flyer
E.FOX S 10-stripautomaat
Automatisch strippen met de E.FOX S 10

Handlingvideo's op YouTube

Ontdek onze handlingvideo's voor de E.FOX S 10, die het praktische gebruik van de stripautomaat en de uitvoering van zijn functies laten zien.
Gebruik deze handlingvideo's als een snelle starthulp en kom meer te weten over de werking van de stripautomaat en de verschillende toepassingsmogelijkheden.