De inhoud die u bekijkt is op maat voor Nederland. Inhoud voor Verenigde Staten bekijken | Ander land selecteren

Man in een controleruimte voor watermanagement

Holistisch procesoverzicht in het watermanagement Softwarebibliotheek Water Functions

  • Eenvoudig meten, besturen en regelen van installatieprocessen met gestandaardiseerde software

  • Efficiënte engineering dankzij geprefabriceerde functieblokken

  • Betrouwbare communicatie op afstand via gestandaardiseerde protocollen zoals IEC 60870-5-101,-104 en OPC UA

  • Koppeling met alle gebruikelijke besturingssystemen op de markt dankzij openheid ten opzichte van beproefde en moderne interfaces

  • Snel visualisaties maken met branchetypische visualisatieobjecten voor motoren, pompen, ventilatoren en kleppen

Warendorf waterbehandelingsinstallatie

Een overzicht van het proces Waterzuiveringsbedrijf Warendorf

In het retourslibpompstation van de afvalwaterzuiveringsinstallatie Warendorf wordt het slib uit het nabezinkbekken via drie schroeftransporteurs naar een hoger niveau gepompt. Dit wordt vervolgens naar de voorgeschakelde processen en de vergisters gevoerd. De bibliotheek met functieblokken Water Functions die speciaal is afgestemd op de waterindustrie, stelt de operator in staat het gehele zuiveringsproces te bewaken en, indien nodig, snel in te grijpen. Met de Phoenix Contact-softwarebibliotheek hebben de verantwoordelijken een tool gevonden die zowel programmering als lokale visualisatie eenvoudig maakt.

Water met digitaliseringspictogrammen

Toekomstbestendige procesautomatisering

De technologie en processen in het watermanagement worden voortdurend verder ontwikkeld en aangepast. Om een optimale voorziening en economische efficiëntie van de operatie te waarborgen, is een voortdurende optimalisering en aanpassing van de procesinstallaties noodzakelijk. Functies, zoals de schaling van de meetwaarden, de sturing van de aggregaten en het alarmmanagement van een installatie ondersteunen een naadloos bedrijf. Nauwe samenwerking met vertegenwoordigers van de waterbranche en analyse van de marktvereisten leiden tot moderne toepassingen en softwareoplossingen.

Procesinstallaties in het watermanagement zijn onderhevig aan een continu proces van verandering. Om aan deze eisen te voldoen, wordt ook Water Functions, de gebruiksklare oplossing voor een holistisch procesoverzicht, voortdurend doorontwikkeld.

Ansgar Falke , Applications & Projects Infrastructure
Ansgar Falke, Applications & Projects Infrastructure

Water Functions De procesbibliotheek voor het watermanagement

Water Functions​ voor het modulaire softwareplatform PLCnext Engineer is een uitbreiding van de besturingstechniek van Phoenix Contact met functies voor de procesautomatisering​ in het watermanagement. De softwarebibliotheek maakt gebruik van geprogrammeerde functiemodules om de het meten, besturen en regelen van installatieprocessen bij de behandeling van afvalwater en de drinkwaterzuivering te vereenvoudigen.

Veldapparaten, zoals aandrijvingen, schuiven en kleppen, worden snel en eenvoudig geïntegreerd. Met branchespecifieke visualiseringsmodulen kunt u tijd en kosten besparen bij de engineering.

De bibliotheek bestaat uit een basisfunctie voor eenvoudige toepassingen, complexe aandrijvings-, klep- en meetblokken, alsmede modulen voor de koppeling met een SCADA-systeem.

Water Functions - het complete concept vanaf het veld tot en met het SCADA-niveau

Compleet concept vanaf het veld tot het SCADA-niveau voor toepassingen op het gebied van de behandeling van afvalwater en de drinkwaterzuivering.

Man bij de installatiebouw met functieblokbibliotheek

Flexibele engineering dankzij geprefabriceerde functieblokken

Snelle installatie-engineering

Systeemintegratoren waarborgen de beschikbaarheid van uw installatie door een gecertificeerde en aan het watermanagement aangepaste werkwijze. Water Functions maakt een snelle en eenvoudige engineering voor u mogelijk. De regeling en aansturing van veldapparaten wordt gerealiseerd door geprefabriceerde functieblokken.

Water Functions is met zijn modulaire functieblokconcept met name ook gedimensioneerd voor een flexibele toepassing. In de schakelkastbouw bieden wij de mogelijkheid om specifieke wensen waar te maken. Dankzij de royale prestatieomvang aan functieblokken kunt u eigen concepten efficiënt ontwikkelen en eenvoudig implementeren.

Bedrijfsgegevens in water- en afvalwatertoepassingen

Het zichtbaar maken van bedrijfsgegevens van water- en afvalwatertoepassingen

Eenvoudige integratie

Koppel branchespecifieke veldapparaten, zoals meetapparatuur of frequentieomvormers van pompen en ventilatoren, met de geprogrammeerde functieblokken van de procesbibliotheek.

Verschillende technologieën, zoals PROFIBUS, PROFINET, Modbus en OPC UA, maken het mogelijk om zowel reeds aanwezige als nieuwe veldapparaten probleemloos in het volledige systeem te integreren. Alle belangrijke procesdata, zoals toerentallen, verbruik of vulpeil, worden via een PLCnext Control, de PLC voor PLCnext Technology, betrouwbaar geregistreerd en aan het besturingssysteem overgedragen.

Door de voortdurende verdere ontwikkeling van de Water Functions-bibliotheek stijgt het aantal koppelingsmogelijkheden continu. Nauwe samenwerking met apparaatfabrikanten in het watermanagement garandeert een geteste en efficiënte integratie van de veldapparatuur.

Water Functions Visu-scherm

Geprefabriceerde visualisatieobjecten vergemakkelijken het maken van procesbeelden.

Gebruiksklare visualisatie

Geef motoren, pompen, ventilatoren en kleppen weer met Water Functions Visu, de uitgebreide softwareversie met visualisatiefunctie. Met kant-en-klare visualisatieobjecten voor de PLCnext Engineer HMI-editor kunt u eenvoudiger procesbeelden in het watermanagement maken. Voor uw alarmbeheer kunnen HMI-symbolen, zoals controledialogen en alarmlijsten, eenvoudig aan de functieblokken worden gekoppeld.

Hoe u de functieblokken wilt besturen, bepaalt u zelf: of u gebruikt een lokale visualisatie via de door ons geleverde HMI-editor of u gebruikt uw eigen visualisatietool die via OPC UA kan worden gekoppeld.

Water Functions Visu: functieblokken voor koppeling met een SCADA-systeem

Water Functions Visu omvat HMI- en functieblokbibliotheken

App Water Functions in de PLCnext Store wordt gebruikt op een laptop

Water Functions op basis van PLCnext vervangt de vorige versie Waterworx.

Functieblokken voor PLCnext Engineer

Water Functions is gebaseerd op het PLCnext Technology-ecosysteem, het open besturingsplatform voor toekomstbestendige automatisering. Met PLCnext Engineer, een eigen ontwikkelingsomgeving, ervaart u de openheid van dit systeem bij de implementatie van de programmering in water- en afvalwaterapplicaties.

De softwarebibliotheken voor PLCnext Engineer zijn als app als download beschikbaar in de PLCnext Store. Met de Solution App kunt u PLCnext Control direct en eenvoudig, zonder verdere programmeerkennis uitbreiden met technische functies voor uw industriële toepassing.