De inhoud die u bekijkt is op maat voor Nederland. Inhoud voor Verenigde Staten bekijken | Ander land selecteren

Besturing en bewaking van elektrische heat tracing Verhoog de beschikbaarheid van de installatie door uitval in een vroeg stadium op te sporen en zo stilstanden van de installaties te voorkomen.

Heat tracing op pijpleidingen

Uitdaging


Statusinformatie op een tablet in een procesinstallatie met heat tracing

Bewaking van heat tracings

Oudere heat tracingen zijn vaak alleen via een zekering op het elektriciteitsnet aangesloten, zodat uitval vaak onopgemerkt blijft. In geval van uitval komt het volledige bedrijf gewoonlijk tot stilstand. Daarom worden de individuele heat tracingen regelmatig geïnspecteerd tijdens een speciale inspectieronde. Onze individuele en schaalbare bewakingsoplossing voor verouderende installaties biedt een oplossing. Ontvang actuele statusinformatie van uw heat tracings rechtstreeks in het procesbesturingssysteem, zodat u in een vroeg stadium tegenmaatregelen kunt nemen.

Oplossing


Eenvoudig door stroommeting zekerheid krijgen

Onze stroommeetwaardeomvormers registreren de stroom van de verwarming. Op die manier kan een leidingbreuk, kortsluiting of isolatiefout in de heat tracing worden opgespoord. Deze bewaking van de stroom garandeert dat het te transporteren medium veilig wordt vervoerd.

Om de meetsignalen zonder bewerkelijke en dure bekabeling door te geven aan de controleruimte, worden de apparaten met ons draadloze Radioline-systeem gecombineerd. De Radioline-client peilt tot 99 Radioline-stations. Op elk station kunt u meerdere heat tracings aansluiten. Zo kunt u gemakkelijk een willekeurig aantal heat tracings bewaken.

Bewaking van heat tracing: topologische opbouw
Draadloze I/O-communicatie
Radioline is het draadloze systeem voor omvangrijke installaties. Het zorgt ervoor dat opvallende meetwaarden onmiddellijk worden weergegeven in de controlekamer van de installatie, zodat in een vroeg stadium tegenmaatregelen kunnen worden genomen.
Meer over het draadloze systeem Radioline
Draadloze I/O-communicatie
Flexibele signaalaanpassing
PACT-stroomtransformatoren bieden u een complete productfamilie voor de omzetting van hoge wisselstromen naar secundaire stromen van 1 A en 5 A.
Meer over stroomtransformatoren
Flexibele signaalaanpassing
Scheidingsversterkers met functionele veiligheid en explosiebeveiliging
MACX Analog-scheidingsversterkers bieden u naast de explosiebeveiliging voor alle zones en materiaalgroepen de functionele veiligheid volgens SIL IEC/EN 61508.
Meer over scheidingsversterkers
Scheidingsversterkers met functionele veiligheid en explosiebeveiliging
Schakelkast voor elektrische heat tracing

Kant-en-klare schakelkastoplossing

Profiteer van een eenvoudige en snelle installatie dankzij onze voorgeconfectioneerde, kant-en-klare junction box.

Ongeacht of het gaat om de bewaking of besturing van uw heat tracing bieden wij u de juiste schakelkastoplossing voor uw individuele vereiste. Onze SIL 2-connectoroplossingen zorgen ervoor dat de temperatuursensor altijd het juiste verwarmingslint bewaakt.

Waterstofpijpleidingen in een procesinstallatie

Vermindering van het energieverbruik

Regel uw heat tracings naar behoefte via de lokale PLC. Parametrering gebeurt via een aanwezige HMI of een laptop die u via WLAN verbindt. U kunt de heat tracings ook gewoon in uw besturingssysteem integreren. De integratie verloopt via een interface die in overeenstemming is met Module Type Package (MTP). Met de SIL-2-conforme parametrering via PROFIsafe definieert u de uitschakelparameters van uw heat tracings.

Verbruik alleen zoveel energie als nodig is met onze intelligente besturing. Een temperatuursensor zorgt ervoor dat de verwarming via een configureerbare grenswaardeschakelaar alleen wordt ingeschakeld, wanneer dat nodig is. Met behulp van een besturing wordt een gerichte en nauwkeurige vermogensregeling uitgevoerd. Het verwarmingsvermogen wordt geregeld via pulsbreedtemodulatie.

Engineeringssoftware clipx ENGINEER

Engineeringssoftware voor de schakelkastbouw

De engineeringssoftware clipx ENGINEER maakt een efficiënte planning van klemmenstroken, de plaatsing van industriële elektronica en het ontwerp van montageplaten mogelijk.

Pas de bestaande oplossing voor heat tracing als sjabloon toe in onze tool clipx ENGINEER. Met slechts enkele muisklikken kunt u onze oplossingen optimaal aan uw behoeften aanpassen. Bestel dan de oplossing met losse artikelen of voorgemonteerd met onze tool in de online shop van Phoenix Contact.

Uw voordelen

  • Verhoging van de beschikbaarheid van de installatie dankzij een continue en SIL-2-conforme bewaking van verwarmingslinten
  • Optimalisatie van uw energieverbruik door gerichte en nauwkeurige vermogensregeling
  • Lage installatiekosten dankzij voorgeconfectioneerde, gebruiksklare junction box
  • Eenvoudige integratie van bestaande heat tracings in uw controleruimte

Contact

Wilfried Grote
Wilfried Grote
Director Global Industry Management Chemicals and Pharmaceuticals
+49 5281 946-3033
Ik adviseer u graag over onze schaalbare bewakingsoplossingen voor een hogere beschikbaarheid van de installatie.

Referentie


Draadloze bewaking van heat tracings

Draadloze bewaking van heat tracing bij Sappi Stockstadt GmbH

  • Sappi Limited is een toonaangevende, wereldwijde leverancier van papier, papierpulp en chemische pulpoplossingen.
  • Lees meer over hoe opvallende meetwaarden onmiddellijk worden weergegeven in de controleruimte van de operator, zodat in een vroeg stadium tegenmaatregelen kunnen worden genomen.

Producten


Persoon voor schakelkast met tablet

Heeft u het juiste product nog niet gevonden?

Neem gerust contact met ons op. Wij adviseren u en vinden samen de optimale oplossing.