Tractie-energie van een railvoertuig overbrengen Tractieaandrijvingen moeten betrouwbaar van elektriciteit worden voorzien. Met onze boutklemmen draagt u laagohmig energie over voor toepassingen met een hoge stroomsterkte volgens de eisen. Zelfborgende schroefverbindingen zorgen voor een veilige mechanische verbinding.

Machinistcabine

Toepassing

Voor het overbrengen van de tractie-energie van een trein gelden de hoogste eisen aan veiligheid en betrouwbaarheid van de mechanische installatie. Bovendien zijn parameters als een geringe overgangsweerstand en een hoge spanningsvastheid van doorslaggevend belang voor de kwaliteit van de elektrische verbinding. Het motorscheidingspunt, als interface tussen de tractie-omvormer en de aandrijvingen, is daarbij heel erg belangrijk.

Oplossing

Robuuste boutaansluitklemmen voor motorscheidingspunten in railvoertuigen

Robuuste boutaansluitklemmen voor motorscheidingspunten in railvoertuigen

Phoenix Contact biedt u voor deze veeleisende taak in de praktijk beproefde boutaansluitklemmen met een compleet toebehorenprogramma. Bovendien zijn er nog andere boutklemmen voor standaardtoepassingen in railvoertuigen verkrijgbaar, zoals bijv. secundaire aggregaten, accumulatoren, airco- en ventilatiesystemen en verlichting.

Phoenix Contact hoofdkantoor
Boutklemmen voor treinen

Boutklemmen voor railvoertuigen

Meer informatie over geschikte producten: