Hoge beschikbaarheid van de installatie in de intralogistiek

Intralogistiek: transportsysteem van transportband met flessen

De intralogistieke markt is in deze tijden onderhevig aan voortdurende veranderingen en toenemende eisen. Transportbanden, -systemen en magazijnen met hoge stellingen zijn daarbij de kernelementen van de logistiek. Snellere leveringstermijnen, grotere leveringshoeveelheden of retourquota: dit alles vereist flexibele processen en efficiënte transportsystemen met een maximale beschikbaarheid van de installatie.

Uitdagingen


Intralogistiek: motoren van een magazijn met hoge stellingen

Systemen moeten veilig en efficiënt werken

De systemen in de intralogistiek worden in eerste instantie aangedreven door draaistroom-asynchroonmotoren. Om verplaatsingsprocessen zo efficiënt, veilig en flexibel mogelijk te maken, zijn eenvoudige oplossingen belangrijker dan ooit.
Er zijn verschillende uitdagingen die hier overwonnen moeten worden:

  • Overbelasting: motoren kunnen overbelast raken, wat tot schade kan leiden.
  • NOOD-UIT: in geval van nood moet de motor veilig worden uitgeschakeld.
  • Thermische belasting: hoge belastingen kunnen de motor oververhitten.
  • Vereiste ruimte: Motorbesturingen nemen vaak veel ruimte in beslag in de schakelkast.
  • Complexiteit van installatie: installatie en inbedrijfstelling kunnen tijdrovend en ingewikkeld zijn.

Onze oplossing


Zoomweergave van een magazijn met hoge stellingen in de intralogistiek

De compacte en eenvoudige oplossing voor uw goederentransport en materiaalstroom Sanftanlauf und verschiedene Drehzahlen

Het veilige, eenvoudige en efficiënte gebruik van draaistroom-asynchroonmotoren is een belangrijk doel in veel toepassingen in de logistiek.

Met de CONTACTRON-speedstarter biedt Phoenix Contact u een compacte oplossing met intuïtieve bediening. Alle noodzakelijke functies voor uw eenvoudige motortoepassing zijn geïntegreerd:

  • Verschillende toerentallen (normale gang, kruipgang)
  • Soft start
  • Hellingfunctie
  • Safe torque off
  • Energie-efficiëntie

Uw voordelen

  • De rendabele oplossing met alle noodzakelijke functies voor verschillende toerentallen en soft start
  • Verschillende snelheden voor positionering, opstarten en vermijden van botsingen
  • Energie-efficiëntie voor de exploitatie van IE2-motoren volgens de EUP-Lot-richtlijn
  • Safe Torque Off (STO) voor een veilig bedrijf
  • Eenvoudige inbedrijfstelling zonder programmeerkennis

Flexibiliteit in snelheden en energie-efficiëntie

Interactieve beeldkaart: 3D-toepassingsbeeld van een logistiek centrum
Ventilator met hoge aanloopstroom
Om hoge aanloopstromen, bijv. bij grote ventilatoren te vermijden, kan gebruikgemaakt worden van een soft start van de motor.
Ventilator met hoge aanloopstroom
Botsingsvermijding voor transportbanden
Een transportband wordt door de hellingfunctie voorzichtig geremd (vermijden van botsingen).
Botsingsvermijding voor transportbanden
Energie-efficiëntie voor transportbanden
Efficiënte werking van motoren volgens de EUP-Lot-richtlijn (richtlijn energie-efficiëntie) in uw logistieke systeem.
Energie-efficiëntie voor transportbanden
Transporttechniek met verschillende transportfasen
Normale gang voor een snelle transportfase en kruipgang voor een langzame positioneringsfase.
Transporttechniek met verschillende transportfasen

Conclusie


CONTACTRON-speedstarter op montagerail

Draaistroom-asynchroonmotoren eenvoudig, veilig en efficiënt gebruiken

De CONTACTRON-speedstarter beschermt motoren in geval van overbelasting door uit te schakelen volgens de belastingscurve. Het maakt veilige uitschakeling in noodgevallen mogelijk dankzij de functie Safe Torque Off (STO), zonder dat er extra contactors nodig zijn. De geïntegreerde thermische accumulator zorgt ervoor dat de motor bij hoge belasting sneller wordt uitgeschakeld om oververhitting te voorkomen. Dankzij de compacte bouwvorm neemt de speedstarter weinig ruimte in beslag in de schakelkast. Bovendien maken de eenvoudige aansluiting en het intuïtieve bedieningsconcept de installatie en inbedrijfstelling aanzienlijk gemakkelijker.

Intralogistiek: motoren van een magazijn met hoge stellingen

Soft start en verschillende toerentallen

  • De rendabele oplossing met alle noodzakelijke functies voor verschillende toerentallen en soft start
  • Verschillende snelheden voor positionering, opstarten en vermijden van botsingen
  • Energie-efficiëntie voor de werking van IE2-motoren volgens de EUP Lot-richtlijn
  • Safe Torque Off (STO) voor een veilige werking
  • Eenvoudige inbedrijfstelling zonder programmeerkennis