PTTBS 1,5/S/U-OG/O-GN
-
Morsetto passante a due piani
3214666
Morsetto passante a due piani, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 16 A, tipo di connessione: Connessione Push-in, 1. e 2. piano, Sezione di dimensionamento: 1,5 mm2, sezione: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: verde/arancione
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Morsetto a più piani |
Famiglia di prodotti | PTS |
Numero collegamenti | 4 |
Numero di file | 2 |
Potenziali | 2 |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | III |
Tensione impulsiva di dimensionamento | 6 kV |
Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 0,56 W |
Numero di connessioni per ogni piano | 2 |
Sezione nominale | 1,5 mm² |
1. e 2. piano | |
Collegamento | Connessione Push-in |
Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
Calibro a tampone | A1 / B1 |
Attacco a norma | IEC 60947-7-1 |
Sezione conduttore rigida | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione conduttore AWG | 26 ... 16 (convertito secondo IEC) |
Sezione conduttore flessibile | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile [AWG] | 26 ... 16 (convertito secondo IEC) |
Sezione del conduttore flessibile (capocorda senza collare di isolamento) | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione del conduttore flessibile (capocorda e collare in plastica) | 0,14 mm² ... 1 mm² è consigliato l'impiego del capocorda montato AI-S 1-8 TQ cod. art. 1200293 |
Corrente nominale | 16 A |
Corrente di carico massima | 16 A |
Tensione nominale | 500 V |
Sezione nominale | 1,5 mm² |
1. e 2. piano Sezioni di collegamento dirette a innesto | |
Sezione conduttore rigida | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione del conduttore flessibile (capocorda senza collare di isolamento) | 0,34 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione del conduttore flessibile (capocorda e collare in plastica) | 0,34 mm² ... 1 mm² |
Dati nominali (ATEX/IECEx) | |
Siglatura | II 2 GD Ex eb IIC Gb |
Range di temperatura d'impiego (1) | -60 °C ... 85 °C |
Range di temperatura d'impiego (2) | -40 °C ... 110 °C |
Accessori certificati Ex | 3214699 D-PTTBS 1,5/S |
3030747 ATP-STTB 4 | |
1204504 SZF 0-0,4X2,5 | |
3022276 CLIPFIX 35-5 | |
3022218 CLIPFIX 35 | |
Lista ponticelli | Ponticello a innesto / FBS 2-3,5 / 3213014 |
Ponticello a innesto / FBS 3-3,5 / 3213027 | |
Ponticello a innesto / FBS 4-3,5 / 3213030 | |
Ponticello a innesto / FBS 5-3,5 / 3213043 | |
Ponticello a innesto / FBS 10-3,5 / 3213056 | |
Ponticello a innesto / FBS 20-3,5 / 3213069 | |
Dati di ponticellamento | 13 A / 1,5 mm² |
Aumento di temperatura Ex | 40 K (14,7 A/1,5 mm²) |
In caso di ponticellamento con ponticello | 352 V |
- per ponticellamento tra morsetti non contigui | 220 V |
- per ponticellamento tra morsetti non contigui mediante morsetto PE | 220 V |
Tensione di isolamento nominale | 320 V |
Uscita | (permanente) |
Piano Ex Generalità | |
Tensione nominale | 352 V |
Corrente nominale | 13,5 A |
Corrente di carico massima | 13,5 A |
Dati di collegamento Ex Generalità | |
Sezione nominale | 1,5 mm² |
Sezione di dimensionamento AWG | 16 |
Dati di collegamento conduttori rigidi | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Dati di collegamento AWG | 26 ... 16 |
Dati di collegamento conduttori flessibili | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Dati di collegamento AWG | 26 ... 16 |
Uscita | (permanente) |
Piano Ex 1° piano | |
Resistenza di contatto | 1,7 mΩ |
Uscita | (permanente) |
Piano Ex 2° piano | |
Resistenza di contatto | 1,4 mΩ |
Larghezza | 3,5 mm |
Spessore della piastra terminale | 2,2 mm |
Altezza | 78,8 mm |
Profondità su NS 35/7,5 | 48,2 mm |
Profondità su NS 35/15 | 55,7 mm |
Colore | multicolore |
verde (RAL 6021) | |
arancione (RAL 2003) | |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Gruppo materiale isolante | I |
Materiale isolante | PA |
Inserto materiale isolante statico a freddo | -60 °C |
Indice di temperatura materiale isolante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Indice di temperatura relativo materiale isolante (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Sviluppo di calore cono calorimetrico NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Infiammabilità della superficie NFPA 130 (ASTM E 162) | superata |
Densità ottica specifica dei fumi NFPA 130 (ASTM E 662) | superata |
Tossicità dei fumi NFPA 130 (SMP 800C) | superata |
Prova di tensione impulsiva | |
Tensione di prova valore nominale | 7,3 kV |
Risultato | Prova superata |
Test temperatura ambientale | |
Requisito verifica di riscaldamento | Aumento di temperatura ≤ 45 K |
Risultato | Prova superata |
Resistenza alla corrente di breve durata 1,5 mm² | 0,18 kA |
Risultato | Prova superata |
Rigidità dielettrica a frequenza di rete | |
Tensione di prova valore nominale | 1,89 kV |
Risultato | Prova superata |
Dati meccanici | |
Parete laterale aperta | Sì |
Resistenza meccanica | |
Risultato | Prova superata |
Fissaggio sul supporto | |
Guida di supporto/supporto di fissaggio | NS 35 |
Forza di prova valore nominale | 1 N |
Risultato | Prova superata |
Prova di integrità e stabilità dei conduttori | |
Velocità di rotazione | 10 giri/min |
Giri | 135 |
Sezione conduttore/peso | 0,14 mm2/0,2 kg |
1,5 mm2/0,4 kg | |
Risultato | Prova superata |
Invecchiamento | |
Cicli di temperatura | 192 |
Risultato | Prova superata |
Prova di fiamma ad ago | |
Durata di applicazione | 30 s |
Risultato | Prova superata |
Vibrazioni/rumori a banda larga | |
Specifica di prova | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Spettro | Controllo della vita elettrica categoria 2, montato su carrello |
Frequenza | f1 = 5 Hz fino a f2 = 250 Hz |
Livello ASD | 6,12 (m/s²)²/Hz |
Accelerazione | 3,12g |
Durata di prova per asse | 5 h |
Direzioni di prova | Asse X, Y e Z |
Risultato | Prova superata |
Urti | |
Specifica di prova | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Forma d'urto | Semisinusoidale |
Accelerazione | 30g |
Durata urti | 18 ms |
Numero di urti per direzione | 3 |
Direzioni di prova | Asse X, Y e Z (pos. e neg.) |
Risultato | Prova superata |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -60 °C ... 110 °C (Intervallo di temperatura di esercizio compreso l'autoriscaldamento, temperatura di esercizio massima a breve termine cfr. RTI Elec.) |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C) |
Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (attivazione) | -5 °C ... 70 °C |
Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 20 % ... 90 % |
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 30 % ... 70 % |
Attacco a norma | IEC 60947-7-1 |
Tipo di montaggio | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Codice articolo | 3214666 |
Pezzi/conf. | 50 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 50 Pezzi |
Codice vendita | BE2214 |
Codice prodotto | BE2214 |
GTIN | 4046356694247 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 8,042 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 7,86 g |
Numero tariffa doganale | 85369010 |
Paese di origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250102 |
ECLASS-15.0 | 27250102 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
Avvertenza: luso di alcuni degli accessori riportati in basso può limitare questo prodotto.
-
FBS 2-3,5 - Ponticello a innesto 3213014
-
FBS 3-3,5 - Ponticello a innesto 3213027
-
FBS 4-3,5 - Ponticello a innesto 3213030
-
FBS 5-3,5 - Ponticello a innesto 3213043
-
FBS 10-3,5 - Ponticello a innesto 3213056
-
FBS 20-3,5 - Ponticello a innesto 3213069
-
FBS 2-3,5 BU - Ponticello a innesto 3213086
-
FBS 3-3,5 BU - Ponticello a innesto 3213099
-
FBS 4-3,5 BU - Ponticello a innesto 3213109
-
FBS 5-3,5 BU - Ponticello a innesto 3213112
-
FBS 10-3,5 BU - Ponticello a innesto 3213125
-
FBS 20-3,5 BU - Ponticello a innesto 3213138
-
FBS 2-3,5 GY - Ponticello a innesto 3213153
-
FBS 3-3,5 GY - Ponticello a innesto 3213167
-
FBS 4-3,5 GY - Ponticello a innesto 3213180
-
FBS 5-3,5 GY - Ponticello a innesto 3213183
-
FBS 10-3,5 GY - Ponticello a innesto 3213196
-
FBS 20-3,5 GY - Ponticello a innesto 3213206
-
FBS 50-3,5 - Ponticello a innesto 3000706
-
FBS 50-3,5 BU - Ponticello a innesto 3000708
-
FBS 50-3,5 GY - Ponticello a innesto 3000707
-
ATP-STTB 4 - Piastra di separazione 3030747
-
D-PTTBS 1,5/S - Piastra terminale 3214699
-
AI-S 1 - 8 TQ - Cappuccio 1200293
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Cappuccio 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Guida di supporto forata 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1201895
-
NS 35/15 CAP - Cappuccio 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1201798
-
ZB 3,5:UNBEDRUCKT - Nastro Zack 0829414
-
ZB 3,5 CUS - Nastro Zack 0829415
-
UCT-TM 3,5 - Segnamorsetti 0829484
-
UCT-TM 3,5 CUS - Segnamorsetti 0829581
-
GBS 3,5-25X3,5 - Portacartellini per gruppi per siglatura morsetti 0830290
-
GBS 3,5-25X12 - Portacartellini per gruppi per siglatura morsetti 0830292
-
PS-3,5 - Connettore di prova 3031010
-
DP PS-3,5 - Piastrina distanziatrice 3031011
-
PS-3,5/E - Connettore di prova 3031012
-
ZBF 3,5:UNBEDRUCKT - Striscia Zack piatto 0829392
-
ZBF 3,5 CUS - Striscia Zack piatto 0829394
-
UCT-TMF 3,5 - Segnamorsetti 0829486
-
UCT-TMF 3,5 CUS - Segnamorsetti 0829644
-
SZF 1-0,6X3,5 - Cacciavite 1204517
-
ST-BW 0 - Utensile di azionamento 1200135
-
PROJECT COMPLETE - Software 1050453
-
CRIMPFOX CENTRUS 6S - Pinza a crimpare 1213144
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - Pinza a crimpare 1213154
-
CRIMPFOX CENTRUS 6H - Pinza a crimpare 1213146
-
CRIMPFOX CENTRUS 10H - Pinza a crimpare 1213156
-
CRIMPFOX 10S - Pinza a crimpare 1212045
-
CRIMPFOX 6H - Pinza a crimpare 1212046
-
CRIMPFOX 2,5-M - Pinza a crimpare 1212719
-
CRIMPFOX 6-M - Pinza a crimpare 1212720
-
CRIMPFOX 6 - Pinza a crimpare 1212034
-
CRIMPFOX 6T - Pinza a crimpare 1212037
-
CRIMPFOX 6T-F - Pinza a crimpare 1212038
-
CRIMPFOX 6S-F - Pinza a crimpare 1212043
-
CRIMPFOX-M - Pinza a crimpare 1212072
I vantaggi
I morsetti di connessione push-in si contraddistinguono, oltre che per le caratteristiche del sistema CLIPLINE complete, anche per il cablaggio semplice e senza utensili di conduttori con capocorda o conduttori rigidi
La forma compatta e la connessione frontale permettono il cablaggio in uno spazio minimo
Oltre alla possibilità di prova nel vano funzionale doppio, per ogni morsetto è disponibile una presa di prova supplementare
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)