DNV
ID omologazione: TAE000010TIECEE CB Scheme
ID omologazione: DE1-65861Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
400 V | 20 A | 0,2 - 2,5 |
EAC
ID omologazione: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
ID omologazione: E60425Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Solo conduttori flessibili | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
Solo conduttori rigidi | 300 V | 16 A | 26 - 12 | |
C | ||||
Solo conduttori flessibili | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
Solo conduttori rigidi | 300 V | 16 A | 26 - 12 | |
D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 12 |
LR
ID omologazione: LR2371832TANK
ID omologazione: 14ME0912BV
ID omologazione: 25278/C1 BVVDE Zeichengenehmigung
ID omologazione: 40036792Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
400 V | 20 A | 0,2 - 2,5 |