STIO 2,5/4-3B/L-LA24RD/O-M
-
Morsetto iniziatore/attuatore
3209154
Morsetto iniziatore/attuatore, tensione nominale: 24 V, corrente nominale: 18 A, numero di connessioni: 4, tipo di connessione: Connessione a molla, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, sezione: 0,08 mm2 - 4 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Morsetto sensore/attuatore |
Numero collegamenti | 4 |
Numero di file | 3 |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | III |
Grado d'inquinamento | 3 |
Tensione impulsiva di dimensionamento | 4 kV |
Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 0,77 W |
Numero di connessioni per ogni piano | 2 |
Sezione nominale | 2,5 mm² |
Collegamento | Connessione a molla |
Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm ... 10 mm |
Attacco a norma | IEC 60947-7-1 |
Sezione conduttore rigida | 0,08 mm² ... 4 mm² |
Sezione conduttore AWG | 28 ... 12 (convertito secondo IEC) |
Sezione conduttore flessibile | 0,08 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile [AWG] | 28 ... 14 (convertito secondo IEC) |
Sezione del conduttore flessibile (capocorda senza collare di isolamento) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione del conduttore flessibile (capocorda e collare in plastica) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
2 conduttori di sezione identica flessibili con puntalino TWIN con collare in plastica | 0,5 mm² |
Corrente nominale | 18 A |
Corrente di carico massima | 18 A (con una sezione conduttore di 4 mm²) |
Tensione nominale | 24 V (Indicatore luminoso, rosso) |
Sezione nominale | 2,5 mm² |
Larghezza | 5,2 mm |
Spessore della piastra terminale | 2,2 mm |
Colore | grigio (RAL 7042) |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Gruppo materiale isolante | I |
Materiale isolante | PA |
Inserto materiale isolante statico a freddo | -60 °C |
Indice di temperatura materiale isolante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Indice di temperatura relativo materiale isolante (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Sviluppo di calore cono calorimetrico NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Infiammabilità della superficie NFPA 130 (ASTM E 162) | superata |
Densità ottica specifica dei fumi NFPA 130 (ASTM E 662) | superata |
Tossicità dei fumi NFPA 130 (SMP 800C) | superata |
Dati meccanici | |
Parete laterale aperta | Sì |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C) |
Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (attivazione) | -5 °C ... 70 °C |
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 30 % ... 70 % |
Attacco a norma | IEC 60947-7-1 |
Tipo di montaggio | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Codice articolo | 3209154 |
Pezzi/conf. | 50 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 50 Pezzi |
Codice vendita | BE2118 |
Codice prodotto | BE2118 |
GTIN | 4046356143486 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 12,47 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 12,47 g |
Numero tariffa doganale | 85369010 |
Paese di origine | TR |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000900 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
Avvertenza: luso di alcuni degli accessori riportati in basso può limitare questo prodotto.
-
-
FBS 3-5 - Ponticello a innesto 3030174
-
FBS 4-5 - Ponticello a innesto 3030187
-
FBS 5-5 - Ponticello a innesto 3030190
-
FBS 10-5 - Ponticello a innesto 3030213
-
FBS 20-5 - Ponticello a innesto 3030226
-
FBS 50-5 - Ponticello a innesto 3038930
-
FBS 2-5 BU - Ponticello a innesto 3036877
-
FBS 3-5 BU - Ponticello a innesto 3036880
-
FBS 4-5 BU - Ponticello a innesto 3036893
-
FBS 5-5 BU - Ponticello a innesto 3036903
-
FBS 10-5 BU - Ponticello a innesto 3036916
-
FBS 20-5 BU - Ponticello a innesto 3036929
-
FBS 50-5 BU - Ponticello a innesto 3032114
-
FBS 2-5 GY - Ponticello a innesto 3038969
-
FBS 3-5 GY - Ponticello a innesto 3038972
-
FBS 4-5 GY - Ponticello a innesto 3038985
-
FBS 5-5 GY - Ponticello a innesto 3038998
-
FBS 10-5 GY - Ponticello a innesto 3039007
-
FBS 20-5 GY - Ponticello a innesto 3038671
-
FBS 50-5 GY - Ponticello a innesto 3032127
-
FBSR 2-5 - Ponticello a innesto 3033702
-
FBSR 3-5 - Ponticello a innesto 3001591
-
FBSR 4-5 - Ponticello a innesto 3001592
-
FBSR 5-5 - Ponticello a innesto 3001593
-
FBSR 10-5 - Ponticello a innesto 3033710
-
D-STIO 2,5/4 - Piastra terminale 3209125
-
ST-IL - Materiale per montaggio 3039900
-
ST-BW - Utensile di azionamento 1207608
-
CEC 2,5 - Tappo cieco 3062757
-
WST 2,5 - Copertura di segnalazione 3030941
-
BST 2,5 - Cartellino di gruppo di copertura 3061282
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Cappuccio 1206560
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - Nastro Zack 1050004
-
ZB 5 CUS - Nastro Zack 0824962
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Nastro Zack 1050415
-
UC-TM 5 - Segnamorsetti 0818108
-
UC-TM 5 CUS - Segnamorsetti 0824581
-
UCT-TM 5 - Segnamorsetti 0828734
-
UCT-TM 5 CUS - Segnamorsetti 0829595
-
GBS 5-25X12 - Portacartellini per gruppi per siglatura morsetti 0810588
-
GBS 5-25X5 - Portacartellini per gruppi per siglatura morsetti 0829126
-
STP 5-2-ZB - Portacartellini 3037643
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Striscia Zack piatto 0808642
-
ZBF 5 CUS - Striscia Zack piatto 0825025
-
UC-TMF 5 - Segnamorsetti 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - Segnamorsetti 0824638
-
UCT-TMF 5 - Segnamorsetti 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - Segnamorsetti 0829658
-
E/AL-NS 35 - Supporto terminale 1201662
-
STIO-IN 2,5/4 OG - Morsetto di alimentazione 3209206
I vantaggi
Piano superiore per il cablaggio del segnale
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)