USST 10 - Morsetto passante
3070354

Morsetto passante, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 57 A, numero di connessioni: 2, tipo di connessione: Connessione a vite con supporto a molla, Sezione di dimensionamento: 10 mm2, 1. piano, sezione: 0,5 mm2 - 16 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: grigio

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Abbondante spazio per la siglatura in ogni punto di connessione
Piedino universale per il montaggio su guide di supporto NS32 e NS35
I morsetti a vite con supporto a molla soddisfano perfettamente insieme ai capocorda a gancio tutti i requisiti tecnici secondo EATS50-18
I ponticelli trasversali con supp. isolante ISSBI... permettono ponticellam. trasv. apribili con IS.... La vite assume in questo caso la funzione di elemento conduttore
I morsetti componibili USST... sono stati appositamente sviluppati per l'impiego nel campo dell'alimentazione