USSTD 6 HV - Morsetto passante
1075387

sezione
tipo di connessione
Corrente Pittogramma
tensione Pittogramma

Morsetto passante, con supporto a molla, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 41 A, numero di connessioni: 2, tipo di connessione: Connessione a vite con supporto a molla, Sezione di dimensionamento: 6 mm2, 1. piano, sezione: 0,2 mm2 - 10 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: grigio

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili