STTB 1,5 - Morsetto a molla a due piani
3031157

Morsetto a molla a due piani, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 17,5 A, tipo di connessione: Connessione a molla, 1. e 2. piano, Sezione di dimensionamento: 1,5 mm2, sezione: 0,08 mm2 - 1,5 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Esecuzione compatta per il massimo risparmio di spazio
Testato per le applicazioni ferroviarie
Collegamento dei piani con i ponticelli FBS...-PV