WST 1,5 - Copertura di segnalazione
3030958

Copertura di segnalazione, Striscia, giallo, siglato, tipo di montaggio: Innesto, per morsetti con spessore: 4,25 mm, Numero dei cartellini singoli: 5

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili


I vantaggi

Si evita un contatto accidentale del punto di connessione
Le targhette e le coperture di segnalazione servono per coprire e segnalare i morsetti collegati alla rete di alimentazione
Le etichette di avvertimento si inseriscono a scatto nella gabbia di azionamento/alloggiamento della vite del rispettivo morsetto
Separabili nel senso della lunghezza e trasversalmente