PLC-OSC- 24DC/ 48DC/100/SEN
-
Modulo relè a stato solido
2966773
PLC-INTERFACE per funzioni di input, composta da morsetto base PLC-BSC.../SEN con connessione a vite e relè a stato solido in miniatura a innesto, per montaggio su guida di montaggio NS 35/7,5, ingresso: 24 V DC, uscita: 3-48 V DC/100 mA
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Modulo relè a stato solido |
Famiglia di prodotti | PLC-INTERFACE |
Applicazione | Funzione d'ingresso |
Funzionamento | 100 % ED |
Caratteristiche di isolamento: Norme / Disposizioni | |
isolamento | Isolamento di base |
Categoria di sovratensione | III |
Grado di inquinamento | 2 |
Stato di manutenzione dei dati | |
Data ultima gestione dei dati | 09.07.2025 |
Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 0,2 W |
Tensione di prova (Ingresso/uscita) | 2,5 kV (50 Hz, 1 min., ingresso/uscita) |
Tensione d'ingresso nominale UN | 24 V DC |
Tensione nominale (relè a stato solido innestato) | 24 V DC |
Range d'ingresso rispetto a UN | 0,8 ... 1,2 |
Range tensione d'ingresso | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
Soglia di commutazione segnale "0" rispetto a UN | ≤ 0,4 |
Soglia di commutazione segnale "1" rispetto a UN | ≥ 0,8 |
Corrente d'ingresso tipica con UN | 8,5 mA |
Tempo di accensione tipico | 20 µs (con UN) |
Tempo di disinserzione tipico | 300 µs (con UN) |
Indicazione tensione di esercizio | LED giallo |
Circuito di protezione | Prot. contro inversione polarità; Diodo contro inv. polarità |
diodo di smorzamento; Diodo di smorzamento | |
Frequenza di trasmissione | 300 Hz |
Tipo di commutazione del contatto | 1 in chiusura |
Tipo di uscita digitale | elettronica |
Range tensione d'uscita | 3 V DC ... 48 V DC |
Corrente permanente limite | 100 mA |
Caduta di tensione alla max. corrente limite permanente | ≤ 1 V |
Collegamento d'uscita | 2 conduttori senza massa |
Circuito di protezione | Prot. contro inversione polarità; Diodo contro inv. polarità |
Prot. contro le sovratensioni |
Collegamento | Connessione a vite |
Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
Filettatura | M3 |
Sezione conduttore rigida | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
0,2 mm² ... 2,5 mm² (Capocorda singolo) | |
2x 0,5 mm² ... 1,5 mm² (Capocorda montato TWIN) | |
Sezione conduttore AWG | 26 ... 14 |
Coppia di serraggio | 0,6 Nm ... 0,8 Nm |
Larghezza | 6,2 mm |
Altezza | 80 mm |
Profondità | 94 mm |
Colore | grigio (RAL 7042) |
Classe di combustibilità a norma UL 94 (Custodia) | V0 (Custodia) |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 60 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 70 °C |
CE | |
Certificato | Conformità CE |
UKCA | |
Certificato | Conformità UKCA |
Omologazione per settore navale | |
Certificato | TAE0000196 |
Test dei gas tossici | |
Siglatura | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 | |
Dati cantieristica navale | |
Temperature | D |
Humidity | A |
Vibrazione | B/C |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC |
Direttiva sulla bassa tensione | Conformità alla direttiva NS |
Norme / Disposizioni | |
Norme/Disposizioni | IEC 60947-5-1 |
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Nota per il montaggio | affiancabile senza distanza |
Posizione di installazione | a scelta |
Codice articolo | 2966773 |
Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | DK6223 |
Codice prodotto | DK6223 |
GTIN | 4017918130596 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 37,33 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 34,655 g |
Numero tariffa doganale | 85364190 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371604 |
ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (n. CAS: Non pertinente) |
Lead (n. CAS: Non pertinente) | |
SCIP | f6c4732f-fb19-474d-95e7-4c79b3a4f6b2 |
Prodotti compatibili
Avvertenza: luso di alcuni degli accessori riportati in basso può limitare questo prodotto.
-
FBST 500-PLC RD - Ponticelli continui 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Ponticelli continui 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Ponticelli continui 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Ponticello singolo 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Ponticello singolo 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Ponticello singolo 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Ponticello singolo 2967688
-
PLC-V8/FLK14/IN - Collegamento del sistema 2296553
-
PLC-V8/FLK14/IN/M - Collegamento del sistema 2304115
-
PLC-V8/D15S/IN - Collegamento del sistema 2296074
-
PLC-V8/D15B/IN - Collegamento del sistema 2296087
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Nastro Zack 1051003
-
ZB 6 CUS - Nastro Zack 0824992
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Segnamorsetti 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Segnamorsetti 1051430
-
UC-TM 6 - Segnamorsetti 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Segnamorsetti 0824589
-
UCT-TM 6 - Segnamorsetti 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Segnamorsetti 0829602
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Cappuccio 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Guida di supporto forata 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1201895
-
NS 35/15 CAP - Cappuccio 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1201798
-
PLC-ATP BK - Piastra di separazione 2966841
-
PLC-ESK GY - Morsetto di alimentazione 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Cacciavite 1204517
-
OPT-24DC/ 48DC/100 - Relè in miniatura a stato solido 2966618
I vantaggi
Non sono necessari ulteriori morsetti componibili
Efficace collegamento al cablaggio di sistema mediante adattatore V8
Risparmio di tempo fino al 60 %
Moduli relè con separazione sicura secondo DIN EN 50178 tra bobina e contatto
Risparmio di spazio fino all' 80 %
Connessione diretta del sensore al modulo relè
Ponticelli a innesto funzionali
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)