UM 25-D25SUB/S/FRONT/Q
-
Modulo di interfaccia
2959612
VARIOFACE SLIM-LINE, con connessione a vite e connettore maschio D-Sub, per montaggio trasversale su NS 35/7.5, n. poli 25
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Modulo di interfaccia |
Numero di poli | 25 |
Caratteristiche di isolamento: Distanze in aria e linee di fuga | |
isolamento | Isolamento funzionale |
Categoria di sovratensione | II |
Grado di inquinamento | 2 |
Tensione di esercizio (AC) | ≤ 30 V AC |
Tensione di esercizio (DC) | ≤ 60 V DC |
Corrente (per derivazione) | ≤ 2,5 A |
Corrente (Corrente cumulativa) | ≤ 45 A |
Distanze in aria e linee di fuga | |
Tensione di isolamento nominale | 125 V |
Tensione impulsiva di dimensionamento | 1,2 kV (1,2 / 50 μs) |
Collegamento 1 (livello di controllo) | |
Attacco a norma | IEC 60807-2 |
Collegamento | Connettore maschio D-SUB |
Filettatura | UNC 4-40 |
Numero collegamenti | 1 |
Numero di poli | 25 |
Cicli di manovra | > 500 |
Passo | 2,77 mm |
Collegamento 2 (livello di campo) | |
Collegamento | Connessione a vite |
Lunghezza del tratto da spelare | 9 mm |
Filettatura | M3 |
Numero di poli | 26 |
Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttori rigidi (2 conduttori della stessa sezione) | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
0,25 mm² ... 1,5 mm² (Capocorda montato senza collare di isolamento) | |
0,25 mm² ... 1,5 mm² (Capocorda con collare in plastica) | |
Sezione conduttori flessibili (2 conduttori della stessa sezione) | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
0,25 mm² ... 0,34 mm² (Capocorda montato senza collare di isolamento) | |
Sezione conduttore AWG | 24 ... 14 |
Coppia di serraggio | 0,4 Nm ... 0,5 Nm |
Passo | 5 mm |
Indicazione di stato disponibile | no |
Dimensioni articolo | |
Larghezza | 25 mm |
Altezza | 217 mm |
Profondità | 46,492303 mm |
Colore | verde (RAL 6021) |
Materiale isolante custodia | PVC |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione (Modulo) | IP20 |
Grado di protezione (Luogo di installazione) | ≥ IP54 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 50 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -20 °C ... 70 °C |
Posizione elevata | ≤ 2000 m |
UKCA | |
Certificato | Conformità UKCA |
Distanze in aria e linee di fuga | |
Norme/Disposizioni | EN IEC 60664-1 |
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Posizione di installazione | a scelta |
Nota per il funzionamento | Per l'uso conforme è necessario rispettare le specifiche della direttiva d'installazione (vedi download). Per le applicazioni o l'uso con prodotti di terzi è necessario rispettare anche le specifiche, gli avvertimenti e le avvertenze di sicurezza del rispettivo produttore terzo. |
Codice articolo | 2959612 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
Codice vendita | DK21A2 |
Codice prodotto | DK21A2 |
GTIN | 4017918086268 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 216,5 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 160,24 g |
Numero tariffa doganale | 85369010 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27141152 |
ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
CABLE D-SUB-B-B-S/.../.../... - Cavi 2302421
-
CABLE-D25SUB/B/S/ 50/KONFEK/S - Cavi 2302120
-
CABLE-D25SUB/B/S/100/KONFEK/S - Cavi 2302133
-
CABLE-D25SUB/B/S/150/KONFEK/S - Cavi 2302146
-
CABLE-D25SUB/B/S/200/KONFEK/S - Cavi 2302159
-
CABLE-D25SUB/B/S/300/KONFEK/S - Cavi 2302162
-
CABLE-D25SUB/B/S/400/KONFEK/S - Cavi 2302175
-
CABLE-D25SUB/B/S/600/KONFEK/S - Cavi 2302188
-
CABLE-D25SUB/B/S/HF/S/ 1,0M - Cavi 1066665
-
CABLE-D25SUB/B/S/HF/S/ 2,0M - Cavi 1066666
-
CABLE-D25SUB/B/S/HF/S/ 3,0M - Cavi 1066667
-
CABLE-D25SUB-B-S-HF-S/... - Cavi 1075559
-
CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/0,5M - Cavi 2926153
-
CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/1,0M - Cavi 2926166
-
CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/1,5M - Cavi 2926179
-
CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/2,0M - Cavi 2926182
-
CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/3,0M - Cavi 2926195
-
CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/4,0M - Cavi 2926205
-
CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/6,0M - Cavi 2926218
-
CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/10M - Cavi 2906214
-
CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/15M - Cavi 2906215
-
CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/20M - Cavi 2906216
-
CABLE-D-25SUB-F-OE-0,25-S/... - Cavi 2900906
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)