CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/15M - Cavi
2906215

Cavo circolare confezionato schermato; connessione 1: Fili singoli (25-poli) (I conduttori sono siglati e dotati di capocorda. La treccia schermata è prevista su un'estremità separata del cavo.); connessione 2: Connettore femmina D-SUB (1x 25-poli); lunghezza cavo: 15 m

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Siglatura singoli conduttori: 1, 2, 3, 4, ...
Conduttori singoli con capocorda
Connettore a norma IEC 60807-2/DIN 41652
Collegamento 1:1
Estremità aperta su un lato
Collegamento a vite: 2 UNC 4-40 viti
Su un lato connettore maschio o femmina D-SUB
Connessione schermata: cavo H05V-K 1 mm², nero, lunghezza: 0,5 m