PSR-SPP- 24UC/ESAM4/3X1/1X2/B
-
Moduli di sicurezza
2900510
Relè di sicurezza per il monitoraggio dell'arresto di emergenza e del controllo finecorsa ripari fino a SIL 3 o Cat. 4, PL e secondo la norma EN ISO 13849, funzionamento a 2 canali, 3 contatti di sicurezza, tensione nominale d'ingresso: 24 V DC, morsetto componibile Push-in a innesto
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Relè di sicurezza |
Famiglia di prodotti | PSRclassic |
Applicazione | Arresto d'emergenza |
Finecorsa ripari | |
Comando | 2 canali |
Vita meccanica | circa 107 cicli di manovre |
Tipo di relè | Relè elettromagnetico con contatti a guida forzata secondo IEC/EN 61810-3 |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | III |
Grado d'inquinamento | 2 |
Tempi | |
Tempo di eccitazione tipica | tip. 150 ms (Avvio automatico a Us ) |
tip. 100 ms (Avvio manuale monitorato a Us ) | |
Tip. tempo di eccitazione con Us | tip. 250 ms (Us/comando mediante A1) |
Tempo di diseccitazione tipico | tip. 20 ms (in caso di Us/richiesta mediante circuito sensore) |
tip. 45 ms (in caso di Us/richiesta mediante A1) | |
Tempo di riavvio | < 1 s (Tempo di boot) |
Tempo di ripristino | < 1 s (su richiesta della funzione di sicurezza) |
Durata impulso di avvio | ≥ 500 ms (Avvio manuale) |
Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 16,44 W (US = 26,4 V, IL² = 72 A², Ptotale max = 2,04 W + 14,4 W) |
Rapporto ciclo di esercizio | 100 % ED |
Tensione di isolamento nominale | 250 V |
Tensione impulsiva di dimensionamento / isolamento | Vedere la scheda tecnica, capitolo "Coordinazione di isolamento". |
Alimentazione | |
Tensione di alimentazione del circuito di comando di dimensionamento US | 24 V DC -15 % / +10 % |
Corrente di alimentazione, di comando, di dimensionamento IS | tip. 70 mA (a US) |
Assorbimento di potenza a US | tip. 1,68 W |
Corrente istantanea | < 3,5 A (tip. con US, Δt = 3 ms) |
Tempo filtro | 5 ms (in presenza di cadute di tensione con Us ) |
Circuito di protezione | Protezione da inversione di polarità seriale; Diodo soppressore |
Digitale: Logica (S12, S22) | |
Descrizione dell'ingresso | orientato alla sicurezza |
Numero ingressi | 2 |
Range d'ingresso segnale "0" | 0 V DC ... 5 V DC (S12) |
Range d'ingresso segnale "1" | 20,4 V ... 26,4 V (S12) |
Range corrente di ingresso livello Segnale "0" | 0 mA ... 2 mA |
Corrente istantanea | < 100 mA (Δt = 500 ms, con Us/Ix su S12) |
> -100 mA (Δt = 300 ms, con Us/Ix su S22) | |
Tempo filtro | Impulsi di prova non consentiti |
Contemporaneità | ∞ |
Resistenza max. consentita del cavo | 50 Ω |
Circuito di protezione | Diodo soppressore |
Corrente assorbita | 38 mA (tip. US a S12) |
-38 mA (tip. US a S22) | |
Digitale: Circuito di avvio (S34, S35) | |
Descrizione dell'ingresso | non orientato alla sicurezza |
Numero ingressi | 2 |
Range d'ingresso segnale "1" | 20,4 V ... 26,4 V |
Corrente istantanea | < 6 mA (tip. con US su S34/35) |
Tempo filtro | Impulsi di prova non consentiti |
Resistenza max. consentita del cavo | 50 Ω |
Circuito di protezione | Diodo soppressore |
Corrente assorbita | 0 mA (tip. US a S34) |
1 mA (tip. US a S35) |
Relè: Contatti di sicurezza (13/14, 23/24, 33/34) | |
Descrizione dell'uscita | 2 NO in serie, sicuro, libero da potenziale |
Numero uscite | 3 |
Tipo di commutazione del contatto | 3 contatti di sicurezza |
Materiale dei contatti | AgSnO2 |
Tensione di commutazione | min. 10 V AC/DC |
max. 250 V AC/DC | |
Potenza commutabile | min. 100 mW |
Corrente istantanea | min. 10 mA |
max. 6 A | |
Corrente permanente limite | 6 A |
arit. Corrente totale | 72 A2 (tenere conto del derating) |
Frequenza di commutazione | max. 0,5 Hz |
Vita meccanica | 107 cicli di manovre |
Fusibile d'uscita | 10 A gL/gG (High-Demand) |
4 A gL/gG (Low-Demand) | |
Relè: Contatto di segnalazione (41/42) | |
Descrizione dell'uscita | 2 NC paralleli, non orientati alla sicurezza, liberi da potenziale |
Numero uscite | 1 |
Tipo di commutazione del contatto | 1 contatto d'uscita di segnalazione |
Materiale dei contatti | AgSnO2 |
Tensione di commutazione | min. 10 V AC/DC |
max. 250 V AC/DC | |
Potenza commutabile | min. 100 mW |
Corrente istantanea | min. 10 mA |
max. 6 A | |
Corrente permanente limite | 6 A (Contatto di segnalazione) |
arit. Corrente totale | 36 A2 |
Frequenza di commutazione | max. 0,5 Hz |
Max. potenza commutabile (carico ohmico) | Osservare il derating e la curva del limite di carico |
Fusibile d'uscita | 6 A gL/gG |
Tecnologia di connessione | |
a innesto | sì |
Connessione conduttori | |
Collegamento | Connessione Push-in |
Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile con capocorda montato e collare in plastica | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (solo in combinazione con CRIMPFOX 6) |
Sezione del conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (solo in combinazione con CRIMPFOX 6) |
Sezione del conduttore AWG | 24 ... 16 |
Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
Segnalazione stato | 3 x LED (verdi) |
Indicazione tensione di esercizio | 1 x LED (verde) |
Larghezza | 22,5 mm |
Altezza | 112 mm |
Profondità | 114,5 mm |
Colore (Custodia) | giallo (RAL 1018) |
Materiale custodia | PA |
Dati tecnici di sicurezza | |
Categoria di arresto | 0 |
Dati tecnici di sicurezza: EN ISO 13849 | |
Categoria | 4 |
Performance Level (PL) | e (5 A DC13; 5 A AC15; 8760 cicli di commutazione/anno) |
Dati tecnici di sicurezza: IEC 61508 - High-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Dati tecnici di sicurezza: IEC 61508 - Low-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Dati tecnici di sicurezza: EN IEC 62061 | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 |
Grado di protez. luogo di installazione min. | IP54 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 55 °C (tenere conto del derating) |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 70 °C |
Altezza | ≤ 2000 m (su NN) |
Max. umidità dell'aria. consentita (stoccaggio/trasporto) | 75 % (nella media, talvolta 85%, nessuna condensa) |
Umidità dell'aria massima consentita (funzionamento) | 75 % (nella media, talvolta 85%, nessuna condensa) |
Urti | 15g |
Vibrazioni (funzionamento) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
CE | |
Siglatura | Conformità CE |
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Nota per il montaggio | vedere curva derating |
Posizione di installazione | verticale o orizzontale |
Codice articolo | 2900510 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | DNA114 |
Codice prodotto | DNA114 |
GTIN | 4046356513784 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 182,2 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 159,08 g |
Numero tariffa doganale | 85371098 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ECLASS-15.0 | 27371819 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122205 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | faf72f3e-a5d6-475a-adeb-073ef25de3a9 |
Prodotti compatibili
I vantaggi
Fino alla cat. 4/PL e secondo la norma EN ISO 13849-1, SIL 3 secondo la norma EN IEC 62061, SIL 3 secondo la norma IEC 61508
Start a controllo manuale o automatico in un unico dispositivo
Isolamento di base
Comando a 2 canale
3 contatti di sicurezza, 1 circuito di diagnostica
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)