PLC-RPT- 24UC/21/RW
-
Modulo portarelè
2900318
PLC-INTERFACE, per applicazioni ferroviarie composta da morsetto base con connessione Push-in e relè in miniatura a innesto con contatto di potenza, intervallo: da 0,7 x UN a 1,25 x UN, classe di temperatura TX: da -40 °C a +70 °C, 1 contatti di scambio, tens. di ingresso 24 V DC
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Modulo relè |
Famiglia di prodotti | PLC-INTERFACE |
Applicazione | Applicazioni ferroviarie |
Luogo di installazione | Installazione sulla cassetta di distribuzione del veicolo |
Funzionamento | 100 % ED |
Vita meccanica | ca. 2x 107 cicli di manovre |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | III |
Grado di inquinamento | 2 |
Stato di manutenzione dei dati | |
Data ultima gestione dei dati | 03.07.2025 |
Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 0,22 W |
Tensione di prova (Avvolgimento/Contatto) | 4 kVeff (50 Hz, 1 min., avvolgimento/contatto) |
Tensione di isolamento nominale | 250 V AC |
Tensione impulsiva di dimensionamento | 6 kV |
Lato eccitazione | |
Tensione d'ingresso nominale UN | 24 V DC |
Range tensione d'ingresso | 18,5 V DC ... 33,6 V DC |
Range d'ingresso rispetto a UN | 0,7 ... 1,25 |
Tensione nominale (relè elettromeccanico innestato) | 12 V DC |
Comportamento di commutazione del sistema di azionamento | monostabile |
Azionamento (polarità) | polarizzato |
Corrente d'ingresso tipica con UN | 9 mA |
Tempo di eccitazione tipica | 4 ms |
Tempo di diseccitazione tipico | 4 ms |
Circuito di protezione | Prot. contro le sovratensioni; Diodo di smorzamento |
Filtro RCZ | |
Elettronica ad ampio spettro | |
Indicazione tensione di esercizio | LED giallo |
Commutazione | |
Tipo di commutazione del contatto | 1 contatto di scambio |
Tipo di contatto di commutazione | Contatto semplice |
Materiale dei contatti | AgSnO |
Max. tensione commutabile | 250 V AC/DC (In presenza di tensioni maggiori di 250 V (L1, L2, L3) fra morsetti identici di moduli affiancati occorre inserire la piastra isolante PLC-ATP.) |
Min. tensione commutabile | 5 V (100 mA) |
Corrente permanente limite | 6 A |
Max. corrente d'inserzione | 10 A (4 s) |
Min. corrente | 10 mA (12 V) |
Corrente di cortocircuito | 200 A (corrente di corto circuito condizionata) |
Max. potenza commutabile (carico ohmico) | 140 W (con 24 V DC) |
20 W (con 48 V DC) | |
18 W (con 60 V DC) | |
23 W (con 110 V DC) | |
40 W (con 220 V DC) | |
1500 VA (con 250 V AC) | |
Fusibile d'uscita | 4 A gL/gG NEOZED |
Potere di rottura | 1 A (a 24 V, DC13) |
0,2 A (a 110 V, DC13) | |
0,1 A (a 220 V, DC13) | |
3 A (con 24 V, AC15) | |
3 A (con 120 V, AC15) | |
3 A (con 230 V, AC15) |
Collegamento | Connessione Push-in |
Lunghezza del tratto da spelare | 10 mm |
Sezione conduttore rigida | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
0,2 mm² ... 2,5 mm² (Capocorda singolo) | |
2x 0,5 mm² ... 1 mm² (Capocorda montato TWIN) | |
Sezione conduttore AWG | 26 ... 14 |
Larghezza | 6,2 mm |
Altezza | 80 mm |
Profondità | 94 mm |
Colore | grigio (RAL 7042) |
Classe di combustibilità a norma UL 94 (Custodia) | V0 (Custodia) |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione (Relè) | RT III (Relè) |
Grado di protezione (Prese relè) | IP20 (Prese relè) |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 70 °C (Classe di temperatura TX) |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
CE | |
Certificato | Conformità CE |
UKCA | |
Certificato | Conformità UKCA |
Omologazione per settore navale | |
Certificato | TAE0000196 |
Test dei gas tossici | |
Siglatura | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 | |
Dati cantieristica navale | |
Temperature | D |
Humidity | A |
Vibrazione | B/C |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC |
Direttiva sulla bassa tensione | Conformità alla direttiva NS |
Norme/Disposizioni | IEC 60947-5-1 |
EN 50155 (VDE 0115 Parte 200) | |
EN 61373 | |
EN 50121 |
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Nota per il montaggio | affiancabile senza distanza |
Posizione di installazione | a scelta |
Codice articolo | 2900318 |
Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | DK62AL |
Codice prodotto | DK62AL |
GTIN | 4046356507400 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 33 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 33,46 g |
Numero tariffa doganale | 85364190 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371601 |
ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: Non pertinente) |
SCIP | fe0e2dc9-25c4-414c-a559-cec3a204a0c7 |
EF3.0 Cambiamento climatico | |
CO2e kg | 0,499 kg CO2e |
Prodotti compatibili
Avvertenza: luso di alcuni degli accessori riportati in basso può limitare questo prodotto.
-
FBST 500-PLC RD - Ponticelli continui 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Ponticelli continui 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Ponticelli continui 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Ponticello singolo 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Ponticello singolo 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Ponticello singolo 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Ponticello singolo 2967688
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Nastro Zack 1051003
-
ZB 6 CUS - Nastro Zack 0824992
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Segnamorsetti 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Segnamorsetti 1051430
-
UC-TM 6 - Segnamorsetti 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Segnamorsetti 0824589
-
UCT-TM 6 - Segnamorsetti 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Segnamorsetti 0829602
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Cappuccio 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Guida di supporto forata 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1201895
-
NS 35/15 CAP - Cappuccio 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1201798
-
PLC-ATP BK - Piastra di separazione 2966841
-
PLC-ESK GY - Morsetto di alimentazione 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Cacciavite 1204517
-
REL-MR- 12DC/21 - Relè singolo 2961150
I vantaggi
Funzionamento ottimale del relè mediante elettronica ad ampio spettro
Certificato secondo EN 50155
Resistenza alle vibrazioni e agli urti secondo EN 50155
Sicura separazione tra lato contatti e lato bobina
Campo di temperatura: -40 °C ... + 70 °C (per intervalli brevi 85 °C)
Range tensione di ingresso 0,7 fino a 1,25 x UN (temporanea 1,4 x UN)
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)