Il modulo è previsto per l’impiego all’interno di una stazione Inline. Rappresenta un master DALI che può controllare fino a 63 ballast DALI. IB IL DALI-PAC è un modulo di espansione per IB IL DALI/PWR-PAC. È possibile collegare fino a 3 IB IL DALI-PAC dietro il modulo IB IL DALI/PWR-PAC.
IB IL DALI-PAC
-
Modulo di comunicazione
2897910
Inline, Master DALI, Espansione a IB IL DALI/PWR-PAC, velocità di trasmissione nel bus locale: 500 kBit/s, grado di protezione: IP20, connettore Inline e cartellini di siglatura incl.
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
Disegno quotato |
|
Larghezza | 12,2 mm |
Altezza | 119,8 mm |
Profondità | 71,5 mm |
Nota sulle dimensioni | Dimensioni |
Nota per l'utilizzo | |
Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
bus locale Inline | |
Collegamento | Ripartitore dati Inline |
Velocità di trasmissione | 500 kBit/s |
Bus di campo: DALI | |
Denominazione | DALI |
Collegamento | Connettore Inline |
Tensione di alimentazione | tip. 14 V DC (Tensione bus) |
Corrente in uscita in presenza di cortocircuito | max. 250 mA |
Carico di corrente ammesso | max. 128 mA (Carico sul bus; prestare attenzione al declassamento del morsetto IB IL DALI/PWR-PAC!) |
Velocità di trasmissione | 1200 Bit/s |
Nome protezione | Bus protetto fino a max. 250 V AC |
Modulo | |
Codice ID (dec.) | 191 |
Codice ID (esadecimale) | BF |
Codice lunghezza (es.) | 02 |
Codice lunghezza (dec.) | 02 |
Canale dati di processo | 32 Bit |
Range indirizzi ingressi | 4 Byte |
Range indirizzi uscite | 4 Byte |
Lunghezza di registro | 32 Bit |
Bisogno di dati di parametrizzazione | 1 Byte |
Bisogno di dati di configurazione | 5 Byte |
Tipo di prodotto | Componenti I/O |
Famiglia di prodotti | Inline |
Tipo | modularità |
Volume di consegna | connettore Inline e cartellini di siglatura incl. |
Numero di canali | 1 |
Caratteristiche particolari | Espansione a IB IL DALI/PWR-PAC |
Potenziali: Alimentazione della logica (UL) | |
Tensione di alimentazione | 7,5 V DC (tramite ripartitore di potenziale) |
Corrente assorbita | max. 38 mA |
Potenziali: Tensione di alimentazione DALI UDALI | |
Corrente assorbita | max. 128 mA |
Tecnologia di connessione | |
Denominazione collegamento | Connettore Inline |
Connessione conduttori | |
Collegamento | Connessione a molla |
Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione conduttore AWG | 24 ... 16 |
Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
Connettore Inline | |
Collegamento | Connessione a molla |
Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione del conduttore AWG | 24 ... 16 |
Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 60 °C (Durante l'uso del terminale IB IL DALI/PWR-PAC osservare il declassamento, vedere scheda tecnica DB DE IB IL DALI/PWR-PAC.) |
Grado di protezione | IP20 |
Pressione aria (funzionamento) | 80 kPa ... 106 kPa (fino a 2000 m s.l.m.) |
Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 85 °C |
Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 10 % ... 95 % (senza condensa) |
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 10 % ... 95 % (senza condensa) |
Classe di protezione | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Codice articolo | 2897910 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | DRHABA |
Codice prodotto | DRHABA |
GTIN | 4046356133074 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 80,5 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 57 g |
Numero tariffa doganale | 85389099 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242608 |
ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001604 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
I vantaggi
Master DALI senza alimentazione bus DALI integrata
Bus DALI protetto contro il collegamento accidentale della tensione di rete (fino a 250 V AC)
Indicatore di stato e diagnostica
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)