Il modulo IB IL DI 8/S0-PAC è stato studiato per l'impiego all'interno di una stazione Inline. È indicato per il rilevamento di impulsi di conteggi di trasduttori a impulsi con interfaccia S0 a norma DIN 43864, nonché di trasduttori a impulsi della classe A a norma IEC 62053-31.
IB IL DI 8/S0-PAC
-
Modulo digitale
2897020
Inline, Morsetto ingresso digitale, Ingressi digitali: 8 (Ingressi conteggio S0), 24 V DC, tecnica di connessione: 4 conduttori, velocità di trasmissione nel bus locale: 500 kBit/s, grado di protezione: IP20, connettori Inline e cartellini di siglatura incl.
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
Disegno quotato |
|
Larghezza | 48,8 mm |
Altezza | 119,8 mm |
Profondità | 71,5 mm |
Nota sulle dimensioni | Dimensioni |
Nota per l'utilizzo | |
Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
Limitazione dell'uso | |
Nota EMC | EMC: prodotto in classe A, vedere la dichiarazione del produttore nell'area download |
bus locale Inline | |
Collegamento | Ripartitore dati Inline |
Velocità di trasmissione | 500 kBit/s |
Modulo | |
Codice ID (dec.) | 191 |
Codice ID (esadecimale) | BF |
Codice lunghezza (es.) | 02 |
Codice lunghezza (dec.) | 02 |
Canale dati di processo | 32 Bit |
Range indirizzi ingressi | 4 Byte |
Range indirizzi uscite | 4 Byte |
Lunghezza di registro | 4 Byte |
Bisogno di dati di parametrizzazione | 1 Byte |
Bisogno di dati di configurazione | 5 Byte |
Digitale: | |
Denominazione ingresso | Ingressi digitali |
Descrizione dell'ingresso | IEC 62053-31 e DIN 43864 |
Numero ingressi | 8 (Ingressi conteggio S0) |
Collegamento | Connessione a molla |
Tecnica di connessione | 4 conduttori |
Tensione d'ingresso | 24 V DC |
Tensione nominale d'ingresso UIN | 24 V DC |
Corrente di ingresso nominale con UIN | 9 mA |
Corrente sensore per canale | max. 250 mA |
Tipo di prodotto | Componenti I/O |
Famiglia di prodotti | Inline |
Tipo | modularità |
Volume di consegna | connettori Inline e cartellini di siglatura incl. |
Numero di canali | 8 |
Funzionamento | Elaborazione dati di processo con due word |
Potenziali: Alimentazione della logica (UL) | |
Tensione di alimentazione | 7,5 V DC (tramite ripartitore di potenziale) |
Corrente assorbita | max. 55 mA |
Potenziali: Alimentazione del circuito di segmento (US) | |
Tensione di alimentazione | 24 V DC (tramite ripartitore di potenziale) |
Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC (comprese tutte le tolleranze, ripple incluso) |
Corrente assorbita | max. 2 A (incl. alimentazione sensori) |
max. 70 mA (senza alimentazione dei sensori, ingressi attivi) | |
Isolamento galvanico/isolamento dei campi di tensione | |
Tensione di prova: Alimentazione 7,5 V (logica bus) / Alimentazione 24 V (periferia) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tensione di prova: Alimentazione 24 V (periferia) / Terra funzionale | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tensione di prova: Alimentazione 7,5 V (logica bus) / Terra funzionale | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tecnologia di connessione | |
Denominazione collegamento | Connettore Inline |
Connessione conduttori | |
Collegamento | Connessione a molla |
Sezione conduttore rigida | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione conduttore AWG | 28 ... 16 |
Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
Connettore Inline | |
Collegamento | Connessione a molla |
Sezione conduttore rigida | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione del conduttore AWG | 28 ... 16 |
Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 55 °C |
Grado di protezione | IP20 |
Pressione aria (funzionamento) | 80 kPa ... 106 kPa (fino a 2000 m s.l.m.) |
Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 85 °C |
Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 10 % ... 95 % (senza condensa) |
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 10 % ... 95 % (senza condensa) |
Classe di protezione | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Codice articolo | 2897020 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | DRHABA |
Codice prodotto | DRHABA |
GTIN | 4046356133098 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 205,933 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 118 g |
Numero tariffa doganale | 85389099 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242605 |
ECLASS-15.0 | 27242605 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001601 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
I vantaggi
8 ingressi digitali
Collegamento dei sensori con connessione a 2, 3 e 4 conduttori
Corrente di carico massima ammessa per ogni sensore: 250 mA
Corrente di carico massima ammessa dal modulo: 2 A
Contatore a 32 bit (positivo o negativo)
Indicatore di stato e diagnostica
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)