VAL-CP-MCB-3S-350/40/FM
-
Scaricatori di sovratensioni tipo 2
2882750
Combinazione di protezione contro le sovratensioni tipo 2 e prefusibile scaricatore, con monitoraggio dello scaricatore e del prefusibile, in abbinamento al contatto FM. Esecuzione: sistema a 5 conduttori L1, L2, L3, N, PE), montaggio su guida di supporto NS 35
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Combinazioni di scaricatori tipo 2 con prefusibile scaricatore integrato
In caso di guasto segnalazione mediante contatto FM per i sistemi di monitoraggio
In caso di un sovraccarico della protezione contro le sovratensioni avviene una separazione di tutti i poli dalla rete
Scaricatore di sovratensione tipo 2 a innesto universale
Indicazione visiva di stato, meccanica, dei singoli scaricatori