Il modulo è previsto per l’impiego all’interno di una stazione Inline. Serve per l'emissione di segnali di tensione analogici. I valori di uscita vengono visualizzati come valori a 8 o 16 bit.
IB IL AO 4/8/U/BP-2MBD-PAC
-
Modulo analogico
2878052
Inline, Morsetto uscita digitale, Uscite analogiche: 8, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, tecnica di connessione: 2 conduttori, velocità di trasmissione nel bus locale: 2 MBit/s, grado di protezione: IP20, connettori Inline e cartellini di siglatura incl.
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
Disegno quotato |
|
Larghezza | 48,8 mm |
Altezza | 136,8 mm |
Profondità | 71,5 mm |
Nota per l'utilizzo | |
Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
bus locale Inline | |
Numero di interfacce | 2 |
Collegamento | Ripartitore dati Inline |
Velocità di trasmissione | 2 MBit/s |
Fisica di trasmissione | Rame |
Modulo | |
Codice ID (dec.) | 223 |
Codice ID (esadecimale) | DF |
Codice lunghezza (es.) | 05 |
Codice lunghezza (dec.) | 05 |
Canale dati di processo | 80 Bit |
Range indirizzi ingressi | 10 Byte |
Range indirizzi uscite | 10 Byte |
Lunghezza di registro | 96 Bit |
Bisogno di dati di parametrizzazione | 27 Byte |
Bisogno di dati di configurazione | 5 Byte |
Analogico: | |
Denominazione uscita | Uscite analogiche |
Tecnica di connessione | 2 conduttori |
Indicazioni sulla tecnologia di connessione | schermato |
Numero uscite | 8 |
Risoluzione convertitori D/A | 16 Bit |
Circuito di protezione | Protezione transitoria delle uscite |
Formato dei dati | IB IL, IB ST, IB RT, rappresentazione normalizzata, S7 compatibile |
Rappresentazione valori di output | 16 bit (15 bit + segno) |
Aggiornamento dati di processo | < 2 ms (in funzione della modalità di esercizio) |
Carico/carico di uscita uscita di corrente | > 2 kΩ |
Segnale d'uscita, tensione | 0 V ... 10 V |
-10 V ... 10 V | |
0 V ... 5 V | |
-5 V ... 5 V | |
Carico/carico di uscita uscita di tensione | > 2 kΩ 0,05 % |
Tipo di prodotto | Componenti I/O |
Famiglia di prodotti | Inline |
Tipo | modularità |
Volume di consegna | connettori Inline e cartellini di siglatura incl. |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
Grado di inquinamento | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 2,8 W |
Potenziali: Alimentazione della logica (UL) | |
Tensione di alimentazione | 7,5 V DC (tramite ripartitore di potenziale) |
Corrente assorbita | max. 120 mA |
tip. 100 mA | |
Potenziali: Alimentazione del modulo analogico (UANA) | |
Tensione di alimentazione | 24 V DC (tramite ripartitore di potenziale) |
Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC (comprese tutte le tolleranze, ripple incluso) |
Corrente assorbita | max. 95 mA |
tip. 72 mA |
Tecnologia di connessione | |
Denominazione collegamento | Connettore Inline |
Connessione conduttori | |
Collegamento | Connessione a molla |
Sezione conduttore rigida | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione conduttore AWG | 28 ... 16 |
Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
Connettore Inline | |
Collegamento | Connessione a molla |
Sezione conduttore rigida | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione del conduttore AWG | 28 ... 16 |
Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 55 °C |
Grado di protezione | IP20 |
Pressione aria (funzionamento) | 70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 85 °C |
Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 10 % ... 95 % (senza condensa) |
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 10 % ... 95 % (senza condensa) |
Classe di protezione | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Codice articolo | 2878052 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | DRI142 |
Codice prodotto | DRI142 |
GTIN | 4046356048453 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 252 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 215 g |
Numero tariffa doganale | 85389091 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242601 |
ECLASS-15.0 | 27242601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001596 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 6405fc29-7e34-4d1f-878f-682b91f2a5e2 |
Prodotti compatibili
-
IB IL SCN 6-SHIELD-TWIN - Connettore schermato Inline 2740245
-
IL CP - Codifica 2742683
-
IB IL FIELD 8 - Campo di siglatura 2727515
-
EMT (62X46)R - Cartellino 0800059
-
IB IL FIELD 2 - Campo di siglatura 2727501
-
EMT (62X10)R - Cartellino 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Striscia Zack piatto 0808710
-
UCT-TMF 6 - Segnamorsetti 0828746
-
UC-TMF 6 - Segnamorsetti 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Striscia Zack piatto 0809735
-
UCT-TMF 12 - Segnamorsetti 0829214
-
UC-TMF 12 - Segnamorsetti 0819233
I vantaggi
8 uscite analogiche bipolari
Collegamento degli attuatori con connessione a 2 conduttori
Parametrizzazione dei canali indipendente mediante sistema a bus
Rappresentazione dei valori di uscita in quattro diversi formati
Indicatore di stato e diagnostica
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)