IB IL RS 485/422-PRO-PAC - Modulo di comunicazione
2863627

Inline, Modulo di comunicazione, interfaccia RS-485, RS-422: 1 (utilizzabile alternativamente), Comunicazione via dati di processo, velocità di trasmissione nel bus locale: 500 kBit/s, grado di protezione: IP20, connettori Inline e cartellini di siglatura incl.

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

1 canale seriale d’ingresso e d'uscita in versione RS-485 o RS-422
Supporto di diversi protocolli
Velocità di trasmissione regolabile fino a 38400 bit/s
Quantità di data bit, stop bit e parity configurabile
Buffer di ricezione di 4 kByte e buffer di invio di 1 kByte
Parametrizzazione e scambio di dati tramite i dati di processo