L'accoppiatore accoppia una stazione Inline al bus remoto INTERBUS. Fornisce le tensioni di alimentazione dei moduli analogici collegati.
IBS IL 24 BK-LK-PAC
-
Accoppiatore bus
2861218
Inline, Accoppiatore bus, INTERBUS, connettore F-SMA, velocità di trasmissione nel bus locale: 500 kBit/s, grado di protezione: IP20, connettore Inline e cartellini di siglatura incl.
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
Disegno quotato |
|
Larghezza | 85 mm |
Altezza | 119,8 mm |
Profondità | 71,5 mm |
Nota per l'utilizzo | |
Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
INTERBUS | |
Numero di interfacce | 2 |
Collegamento | connettore F-SMA |
Velocità di trasmissione | 500 kBit/s |
Fisica di trasmissione | FO |
bus locale Inline | |
Numero di interfacce | 1 |
Collegamento | Ripartitore dati Inline |
Velocità di trasmissione | 500 kBit/s |
Limiti di sistema | |
Numero di utilizzatori supportati | max. 63 |
Numero di utilizzatori bus locale collegabili | max. 63 |
numero delle stazioni con canale parametri | max. 62 |
Numero di morsetti di derivazione supportati con derivazione di bus remoto | max. 15 |
Modulo | |
Codice ID (dec.) | 04 |
Codice ID (esadecimale) | 04 |
Codice lunghezza (es.) | 00 |
Codice lunghezza (dec.) | 00 |
Canale dati di processo | 0 Bit |
Range indirizzi ingressi | 0 Byte |
Range indirizzi uscite | 0 Byte |
Lunghezza di registro | 0 Bit |
Tipo di prodotto | Componenti I/O |
Famiglia di prodotti | Inline |
Tipo | modularità |
Volume di consegna | connettore Inline e cartellini di siglatura incl. |
Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 5,4 W |
Circuito di protezione | Protezione contro il corto circuito dell'alimentazione logica; elettronica |
Protezione contro il corto circuito dell'alimentazione analogica; elettronica | |
Protezione contro la sovratensione (alimentazione dell'accoppiatore bus) | |
Protezione da inversione di polarità (alimentazione dell'accoppiatore bus) | |
Potenziali | |
Circuito di protezione | Protezione contro le sovratensioni tensione d'alimentazione |
Protezione contro inversione di polarità tensione alimentazione | |
Potenziali: Alimentazione accoppiatore bus UBK; dall'alimentazione accoppiatore bus si genera l'alimentazione logica UL (7,5 V) e l'alimentazione analogica UANA (24 V). | |
Tensione di alimentazione | 24 V DC (tramite connettore Inline) |
Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC (comprese tutte le tolleranze, ripple incluso) |
Corrente assorbita | max. 1,35 A (con numero massimo di moduli I/O collegati) |
tip. 90 mA (senza moduli I/O Inline collegati) | |
Potenziali: Alimentazione della logica (UL) | |
Tensione di alimentazione | 7,5 V DC ±5 % |
Potenziali: Alimentazione del modulo analogico (UANA) | |
Tensione di alimentazione | 24 V DC |
Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC (comprese tutte le tolleranze, ripple incluso) |
Isolamento galvanico/isolamento dei campi di tensione | |
Tensione di prova: Alimentazione logica 7,5 V, analogica 24 V, alimentazione accoppiatore 24 V/Terra funzionale | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tecnologia di connessione | |
Denominazione collegamento | Connettore Inline |
Connessione conduttori | |
Collegamento | Connessione a molla |
Sezione conduttore rigida | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione conduttore AWG | 28 ... 16 |
Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
Connettore Inline | |
Collegamento | Connessione a molla |
Sezione conduttore rigida | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione del conduttore AWG | 28 ... 16 |
Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 55 °C |
Grado di protezione | IP20 |
Pressione aria (funzionamento) | 70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 85 °C |
Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 10 % ... 95 % (senza condensa) |
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 10 % ... 95 % (senza condensa) |
Classe di protezione | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Codice articolo | 2861218 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | DRI111 |
Codice prodotto | DRI111 |
GTIN | 4017918894160 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 282,8 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 220 g |
Numero tariffa doganale | 85389091 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242608 |
ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001604 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: Non pertinente) |
SCIP | af64eba8-a4c4-40dc-abd5-7e211e08c985 |
Prodotti compatibili
-
CLIPFIX 35 - Supporto terminale 3022218
-
IB IL SCN-8-CP - Connettore Inline 2727608
-
IB IL FIELD 2 - Campo di siglatura 2727501
-
EMT (62X10)R - Cartellino 0800057
-
PSM-SET-FSMA/4-KT - Connettori in fibra ottica 2799720
-
PSM-SET-FSMA/4-HCS - Connettori in fibra ottica 2799487
-
PSM-LWL-RUGGED-980/1000 - Cavi in fibra ottica 2744322
-
PSM-LWL-HCSO-200/230 - Cavi in fibra ottica 2799445
-
PSM-LWL-HCS-RUGGED-200/230 - Cavi in fibra ottica 2799885
I vantaggi
Connessioni per bus remoto con tecnica FO
Diagnostica dei percorsi ottici
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)