PI-EX-NAM/RNO-NE
-
Isolatori galvanici
2835341
Ingresso binario Ex i: Isolatore galvanico per segnali digitali di ingresso. Per la gestione di contatti e sensori di prossimità in aree Ex. I segnali binari vengono trasmessi nell’area sicura. Uscita relè (contatto in chiusura), segnalazione dei guasti di linea. Separazione galvanica a 3 vie
Dettagli prodotto
Istruzioni per l’ordine: | Il modulo per elettronica viene innestato in un morsetto base. |
Tipo di prodotto | Amplificatore di sezionamento |
Applicazione | Digitale IN |
Numero di canali | 1 |
Isolamento galvanico | Separazione a 3 vie |
Isolamento galvanico tra ingresso e uscita | sì |
Controllo linea | NE 21 |
Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 0,8 W (24 V DC) |
Isolamento galvanico Ingresso/uscita | |
Separazione galvanica | 375 V (Valore di cresta, a norma EN 50020 / EN 60079-11) |
Isolamento galvanico ingresso/alimentazione | |
Separazione galvanica | 375 V (Valore di cresta, a norma EN 50020 / EN 60079-11) |
Isolamento galvanico Uscita/alimentazione | |
Tensione di prova | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Alimentazione | |
Range tensione di alimentazione | 20 V DC ... 30 V DC |
Max. corrente assorbita | max. 40 mA |
Potenza assorbita | max. 0,8 W (24 V) |
Segnale: NAMUR | |
Descrizione dell'ingresso | sicurezza intrinseca |
Numero ingressi | 1 |
Sorgenti d'ingresso utilizzabili | Sensori di prossimità NAMUR (IEC/EN 60947-5-6) |
contatti liberi da potenziale | |
Contatti con collegamento resistivo | |
Soglia di commutazione segnale "0" corrente | < 1,2 mA (bloccante) |
Soglia di commutazione segnale "1" corrente | > 2,1 mA (conduttivo) |
Riconoscimento guasto linea | < 0,05 mA (Interruzione di linea) |
100 Ω ... 360 Ω (Cortocircuito) | |
attivabile/disattivabile tramite interruttore | |
Tensione a vuoto | 8,2 V DC ±10 % |
Commutazione: Relè | |
Configurabile/Programmabile | invertibile tramite interruttore a scorrimento |
Tipo di commutazione del contatto | Contatto in chiusura |
Materiale dei contatti | AgSnO, dorato |
Corrente permanente limite | 1 A (30 V DC) |
0,5 A (125 V AC) | |
Min. corrente | 1 mA |
Segnale | |
Numero uscite | 1 |
Modalità di funzionamento | invertibile tramite interruttore a scorrimento |
Frequenza di commutazione | max. 14 Hz (in funzione del carico) |
Collegamento | Connessione a vite |
Dati tecnici di sicurezza | |
Max. tensione d’uscita Uo | 10,6 V |
Max. corrente in uscita Io | 33 mA |
Max. potenza in uscita Po | 86 mW |
Tensione massima di sicurezza Um | 250 V AC |
IIA: Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | 230 mH / 72 µF |
IIB: Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | 110 mH / 16,2 µF |
IIC: Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | 30 mH / 2,3 µF |
Segnalazione stato | LED verde (tensione di alimentazione) |
LED giallo (segnalazione di stato) | |
LED rosso (guasto linea) |
Disegno quotato |
|
Larghezza | 12,4 mm |
Altezza | 79 mm |
Profondità | 118,4 mm |
Colore | verde (RAL 6021) |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Materiale custodia | PBT e poliammide PA non rinforzati |
Dati tecnici di sicurezza: IEC 61508 - Low-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 |
Temperatura ambiente (esercizio) | max. -20 °C ... 60 °C (vedere scheda tecnica) |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
CE | |
Certificato | Conformità CE |
ATEX | |
Siglatura | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc | |
Certificato | PxCIF07ATEX2835341X |
UL, USA / Canada | |
Siglatura | richieste |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Siglatura | 2 |
EAC Ex | |
Siglatura | [Ex ia Ga] IIC |
Certificato | RU C-DE.AB72.B.00097/19 |
Isolamento galvanico | Separazione a 3 vie |
Norme | |
Norme/Disposizioni | raccomandazione NAMUR NE 21 |
Codice articolo | 2835341 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | DK1XXX |
Codice prodotto | DKSXXX |
GTIN | 4017918178468 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 103,1 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 99,3 g |
Numero tariffa doganale | 85365019 |
Paese di origine | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001485 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 81b48d3b-e7be-4495-ae7b-f702c44d4b4a |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)