PI-EX-TB
-
Blocco di morsetti base
2835901
Morsetto base Ex per segnali a sicurezza intrinseca, con sezionatore e spina di prova
Morsetto base Ex per segnali a sicurezza intrinseca, con sezionatore e spina di prova
| Tipo di prodotto | Portamoduli |
| Applicazione | Elemento base |
| Tensione nominale UN | 250 V |
| Corrente nominale IN | 4 A |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 12,4 mm |
| Altezza | 145 mm |
| Profondità | 86,5 mm |
| Profondità NS 35/7,5 | 147 mm (con spina di accoppiamento NS 35/7,5) |
| Colore | grigio (RAL 7042) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Materiale isolante custodia | PBT |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| CE | |
| Certificato | Conformità CE |
| ATEX | |
| Siglatura | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3 G Ex nA IIC T4 Gc | |
| Certificato | PxCIF08ATEX2835901X |
| UL, USA / Canada | |
| Siglatura | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
| EAC Ex | |
| Siglatura | [Ex ia Ga] IIC |
| Certificato | RU C-DE.AB72.B.00097/19 |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Codice articolo | 2835901 |
| Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 10 Pezzi |
| Codice vendita | DK1XXX |
| Codice prodotto | DK1XXX |
| GTIN | 4017918911799 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 105,6 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 100,16 g |
| Numero tariffa doganale | 85369010 |
| Paese di origine | DE |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |