Gli isolatori galvanici a 3 vie per segnali normalizzati da 6,2 mm MINI MCR-SL-I-U-... vengono impiegati per la separazione galvanica, la conversione, l'amplificazione ed il filtraggio dei segnali normalizzati standard.
Sul lato d'ingresso vengono rilevate 0...20 mA oppure 4...20 mA e sono disponibili sull'uscita del modulo come segnale 0...10 V separato galvanicamente.
La tensione di alimentazione (da 19,2 V DC a 30 V DC) può avvenire a scelta mediante i morsetti di connessione del modulo oppure in collegamento mediante i connettori per guida di supporto.
MINI MCR-SL-I-U-0
-
Isolatori galvanici
2813541
Isolatore galvanico MCR a 3 vie, per la separazione galvanica di segnali analogici, connessione a vite, ingresso: 0 mA ... 20 mA, uscita: 0 V ... 10 V
Dettagli prodotto
UL Recognized
ID omologazione: E238705DNV
ID omologazione: TAA000020NcUL Listed
ID omologazione: E199827UL Listed
ID omologazione: E199827Prodotti compatibili
I vantaggi
Alimentazione possibile tramite il piedino (TBUS)
Potenza assorbita ridotta
Alternativa economica agli isolatori galvanici configurabili
Isolatore galvanico altamente compatto per la separazione galvanica, la conversione, l'amplificazione e il filtraggio di segnali analogici normalizzati
Separazione a 3 vie
Combinazioni di segnale fisse