I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

TC-D37SUB-AIO16-M-PS-UNI - Portamoduli
2902934

Termination Carrier universale per il collegamento di 16 isolatori galvanici MINI Analog a schede di ingresso/uscita digitali o analogiche, tramite connettori D-SUB, 37 poli (collegamento 1:1), con collegamento al multiplexer HART

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari

Dettagli prodotto










Prodotti compatibili




I vantaggi

Circuito stampato passivo disaccoppiato meccanicamente
Profilo in alluminio robusto con guida DIN integrata
Elementi laterali con supporti finali integrati
Connessione di sistema connettore maschio D-SUB, 37 poli (collegamento 1:1)
L'alimentazione semplice o ridondante (disaccoppiata da diodi, con protezione contro le inversioni di polarità) e la funzione di supervisione vengono realizzate mediante modulo per guida separato
Interfaccia per connessione al multiplexer HART
I set di cavi per il collegamento del segnale sono inclusi nella fornitura e non vanno ordinati a parte