FLT 60-400
-
Scaricatore combinabile tipo 1+2
2800107
Scaricatori B tipo 1 / classe I (scaricatori di corrente atmosferica) con spinterometro Arc Chopping, un canale. Larghezza custodia: 35 mm (2TE)
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Scaricatore combinabile |
Classe di prova IEC | I |
T1 | |
Tipo EN | T1 |
Sistema di alimentazione di corrente IEC | TN-S |
TN-C | |
TT | |
Tipo | Modulo guida monolitico |
Numero di poli | 1 |
Segnalazione protezione contro le sovratensioni guasta | nessuna |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | III |
Grado di inquinamento | 2 |
Frequenza nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
Collegamento | Connessione a vite |
Filettatura | M6 |
Coppia di serraggio | 8 Nm |
Lunghezza del tratto da spelare | 17 mm |
Sezione conduttore flessibile | 16 mm² ... 35 mm² |
Sezione conduttore rigida | 10 mm² ... 50 mm² |
Sezione conduttore AWG | 6 ... 1 |
Disegno quotato |
|
Larghezza | 35,5 mm |
Altezza | 90 mm |
Profondità | 65,5 mm |
Unità modulare | 2 TE |
Colore | nero (RAL 9005) |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V-0 |
Valore CTI del materiale | 600 |
Materiale isolante | PA 6.6 |
Gruppo materiale | I |
Materiale custodia | PA 6.6 |
Dati meccanici | |
Parete laterale aperta | No |
Dispositivi di protezione | L-PEN |
Direzione di azione | 1L-N/PE |
Tensione nominale UN | 230/400 V AC (TN) |
230/400 V AC (TT) | |
Frequenza nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
Tensione massima continuativa UC | 400 V AC |
Corrente di carico nom. IL | 80 A |
Corrente conduttori di terra IPE | < 0,1 mA |
Assorbimento di potenza in standby PC | ≤ 40 mVA |
Corrente nominale dispersa In (8/20) µs | 60 kA |
Corrente atmosferica di prova (10/350) µs, carica | 30 As |
Corrente atmosferica di prova (10/350) ms µs, energia specifica | 900 kJ/Ω |
Corrente atmosferica di prova (10/350) µs, picco di corrente limp | 60 kA |
Capacità di estinzione di corrente susseguente Ifi | 2,5 kA |
Resistenza ai corto circuiti ISCCR | 2,5 kA |
Livello di protezione Up | ≤ 5 kV |
Tensione d'innesco 6 kV (1,2/50) µs | ≤ 5 kV |
Comportamento TOV con UT | 440 V AC (5 s / withstand mode) |
440 V AC (120 min / withstand mode) | |
Tempo di risposta tA | ≤ 100 ns |
Prefusibile massimo per cablaggio di tipo passante (V) | 80 A AC (gG) |
Prefusibile massimo per cablaggio standard | 500 A AC (gG) |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 (solo in caso di utilizzo di tutti i punti di connessione) |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 85 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
Posizione elevata | ≤ 2000 m (s.l.m.) |
Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % |
Norme/disposizioni | IEC 61643-11 |
Nota | 2011 |
Norme/disposizioni | EN 61643-11 |
Nota | 2012 |
Tipo di montaggio | Guida di supporto: 35 mm |
Codice articolo | 2800107 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | CL1131 |
Codice prodotto | CL1131 |
GTIN | 4046356479936 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 272 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 254,7 g |
Numero tariffa doganale | 85363010 |
Paese di origine | IN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171201 |
ECLASS-15.0 | 27171201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000381 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
MPB 18/1-12 - Ponticello di cablaggio 2748593
-
MPB 18/1- 9 - Ponticello di cablaggio 2748580
-
MPB 18/1- 8 - Ponticello di cablaggio 2748577
-
MPB 18/1- 6 - Ponticello di cablaggio 2748564
-
MPB 18/1- 4 - Ponticello di cablaggio 2809225
-
MPB 18/1- 3 - Ponticello di cablaggio 2809212
-
MPB 18/1- 2 - Ponticello di cablaggio 2809209
-
CLIPFIX 35 - Supporto terminale 3022218
-
B-STIFT - Penna di siglatura 1051993
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Segnamorsetti 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Segnamorsetti 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Nastro Zack 2809128
-
B-STIFT - Penna di siglatura 1051993
I vantaggi
Elevata capacità di dispersione
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)