PSR-PS22-1NO-1NC-24VDC-SC - Relè di interfaccia
2702524

Relè di accoppiamento per applicazioni SIL 3 High e Low Demand, accoppia segnali di uscita digitali alla periferia, 1 contatto di sicurezza, 1 circuito di retroazione, applicazioni Safe State Off, filtro impulsi di prova, morsetto a vite fisso

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Fino a SIL 3 a norma IEC 61508
Contatti legati secondo EN 50205
Proof test semplice a norma IEC 61508
Spessore ridotto della custodia di soli 6,8 mm
Lunga vita elettrica grazie al filtraggio degli impulsi di test di controllo
1 contatto di sicurezza, 1 percorso di corrente per diagnosi
Accoppiamento dei segnali d'uscita digitali di controllori sicuri con dispositivi periferici (valvole ecc.) per la separazione galvanica e l'adeguamento della potenza
Protezione anticorrosione mediante verniciatura di protezione del circuito stampato