Il modulo è previsto per l’impiego all’interno di una stazione Inline. Serve per l'emissione di segnali di tensione e corrente analogici.
IB IL AO 2/UI-PAC
-
Modulo analogico
2700775
Inline, Morsetto uscita digitale, Uscite analogiche: 2, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, tecnica di connessione: 2 conduttori, velocità di trasmissione nel bus locale: 500 kBit/s, grado di protezione: IP20, connettore Inline e cartellini di siglatura incl.
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
Disegno quotato |
|
Larghezza | 12,2 mm |
Altezza | 119,8 mm |
Profondità | 71,5 mm |
Nota sulle dimensioni | Dimensioni |
Nota per l'utilizzo | |
Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
bus locale Inline | |
Numero di interfacce | 2 |
Collegamento | Ripartitore dati Inline |
Velocità di trasmissione | 500 kBit/s |
Fisica di trasmissione | Rame |
Modulo | |
Codice ID (dec.) | 91 |
Codice ID (esadecimale) | 5B |
Codice lunghezza (es.) | 04 |
Codice lunghezza (dec.) | 04 |
Canale dati di processo | 64 Bit |
Range indirizzi ingressi | 8 Byte |
Range indirizzi uscite | 8 Byte |
Lunghezza di registro | 64 Bit |
Bisogno di dati di parametrizzazione | 10 Byte |
Bisogno di dati di configurazione | 5 Byte |
Analogico: | |
Denominazione uscita | Uscite analogiche |
Tecnica di connessione | 2 conduttori |
Indicazioni sulla tecnologia di connessione | schermato |
Numero uscite | 2 |
Tempo di conversione D/A | tip. 10 µs |
Risoluzione convertitori D/A | 12 Bit |
Circuito di protezione | Protezione contro cortocircuito, protezione contro sovraccarico; Elettronico |
protezione da fenomeni transitori; Diodo soppressore | |
Formato dei dati | IB IL, S7 compatibile |
Rappresentazione valori di output | 12 bit (11 bit + segno) |
Aggiornamento dati di processo | sincrono al bus |
Segnale d'uscita, corrente | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
-20 mA ... 20 mA | |
Carico/carico di uscita uscita di corrente | ≤ 450 Ω |
Segnale d'uscita, tensione | 0 V ... 10 V |
-10 V ... 10 V | |
Carico/carico di uscita uscita di tensione | > 1 kΩ |
Lunghezza cavo consentita | max. 250 m (I dati si riferiscono all'esercizio nominale rispettando le norme di installazione.I dati si riferiscono ai seguenti tipi di cavi di riferimento:Cavo schermato per centrale: LiYCY; 2 x 2 x 0,5 mm²; VDE0812) |
Tipo di prodotto | Componenti I/O |
Famiglia di prodotti | Inline |
Tipo | modularità |
Volume di consegna | connettore Inline e cartellini di siglatura incl. |
Messaggi di diagnostica | Caduta dell'alimentazione interna della periferia Segnalazione di errore periferia all'accoppiatore bus |
Caduta dell'alimentazione della periferia Segnalazione nel codice diagnostica (nel formato IB IL) | |
Cortocircuito/sovraccarico delle uscite Segnalazione nel codice diagnostica (nel formato IB IL) | |
Configurazione non valida Segnalazione nel codice diagnostica (nel formato IB IL) | |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
Grado di inquinamento | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 2,3 W |
Potenziali: Alimentazione della logica (UL) | |
Tensione di alimentazione | 7,5 V DC (tramite ripartitore di potenziale) |
Corrente assorbita | max. 65 mA |
tip. 55 mA | |
Potenziali: Alimentazione del modulo analogico (UANA) | |
Tensione di alimentazione | 24 V DC (tramite ripartitore di potenziale) |
Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC (comprese tutte le tolleranze, ripple incluso) |
Corrente assorbita | max. 75 mA (Carico nominale corrente (IOUT1/2 = 20 mA, RL = 0 Ω)) |
max. 30 mA (a vuoto) | |
tip. 38 mA (Carico nominale tensione (UOUT1/2 = 10 V, RL = 1 kΩ)) | |
max. 45 mA (Carico nominale tensione (UOUT1/2 = 10 V, RL = 1 kΩ)) | |
tip. 65 mA (Carico nominale corrente (IOUT1/2 = 20 mA, RL = 0 Ω)) | |
tip. 24 mA (a vuoto) | |
Isolamento galvanico/isolamento dei campi di tensione | |
Tensione di prova: Alimentazione 7,5 V (logica bus) / Alimentazione analogica 24 V (periferia analogica) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tensione di prova: Alimentazione 7,5 V (logica bus) / Terra funzionale | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tensione di prova: Alimentazione analogica 24 V (periferia analogica) / Terra funzionale | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tecnologia di connessione | |
Denominazione collegamento | Connettore Inline |
Connessione conduttori | |
Collegamento | Connessione a molla |
Sezione conduttore rigida | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione conduttore AWG | 28 ... 16 |
Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
Connettore Inline | |
Collegamento | Connessione a molla |
Sezione conduttore rigida | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione del conduttore AWG | 28 ... 16 |
Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 55 °C |
Grado di protezione | IP20 |
Pressione aria (funzionamento) | 70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 85 °C |
Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 10 % ... 95 % (senza condensa) |
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 10 % ... 95 % (senza condensa) |
Classe di protezione | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Codice articolo | 2700775 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | DRI142 |
Codice prodotto | DRI142 |
GTIN | 4046356639965 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 89,4 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 66 g |
Numero tariffa doganale | 85389091 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242601 |
ECLASS-15.0 | 27242601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001596 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: Non pertinente) |
SCIP | 122f3673-ca89-49bf-9d79-213b5253ce53 |
Prodotti compatibili
-
IB IL SCN-8 - Connettore Inline 2726337
-
SKS 8 - Morsetti per schermatura 3240210
-
SK 8 - Morsetti per schermatura 3025163
-
SCC 15-NS35 - Morsetti per schermatura 1019443
-
AB/SKS - Blocchetto di supporto 3240224
-
AB-SK/E - Blocchetto di supporto 3026476
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - Barra collettrice N 0402174
-
IL CP - Codifica 2742683
-
IB IL FIELD 2 - Campo di siglatura 2727501
-
EMT (62X10)R - Cartellino 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Striscia Zack piatto 0808710
-
UCT-TMF 6 - Segnamorsetti 0828746
-
UC-TMF 6 - Segnamorsetti 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Striscia Zack piatto 0809735
-
UCT-TMF 12 - Segnamorsetti 0829214
-
UC-TMF 12 - Segnamorsetti 0819233
I vantaggi
2 canali di uscita analogici
Collegamento degli attuatori con connessione a 2 conduttori
Campi di corrente: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
Campi di conduttori: 0 V ... 10 V, ±10 V
Indicatore di stato e diagnostica
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)