Il modulo è previsto per l’impiego all’interno di una stazione Axioline F. Serve per l'emissione di segnali digitali. Le uscite sono protette contro i cortocircuiti e i sovraccarichi.
AXL F DO16/3 2F
-
Modulo digitale
2688048
Axioline F, Modulo di uscita digitale, Uscite digitali: 16, 24 V DC, 500 mA, tecnica di connessione: 3 conduttori, velocità di trasmissione nel bus locale: 100 MBit/s, grado di protezione: IP20, incluso modulo di base bus e connettori Axioline F
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
LR
ID omologazione: LR2480202TA-02PRS
ID omologazione: TE/1020/880590/21BSH
ID omologazione: 840RINA
ID omologazione: ELE008423XG001ABS
ID omologazione: 20-2059154-PDAcULus Listed
ID omologazione: E238705cULus Listed
ID omologazione: E238705Functional Safety
ID omologazione: 968/EL 711.08/23Prodotti compatibili
I vantaggi
16 uscite digitali
24 V DC, 500 mA
Connessione degli attuatori con 2 e 3 conduttori
Tempo di update minimo < 100 µs
Cartellino memorizzato del tipo di apparecchiatura