FLKM-KS40/YCS
-
Modulo passivo
2314642
Modulo di accoppiamento universale con collegamento 1:1 tra connessione di sistema a 40 poli e connessione a vite.
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Modulo di interfaccia |
Numero di canali | 4 |
8 | |
12 | |
16 | |
Funzionamento | 100 % ED |
Caratteristiche di isolamento: Distanze in aria e linee di fuga | |
isolamento | Isolamento funzionale |
Categoria di sovratensione | II |
Grado di inquinamento | 2 |
Tensione di esercizio (AC) | ≤ 30 V AC |
Tensione di esercizio (DC) | ≤ 30 V DC |
Corrente (per derivazione) | ≤ 1 A |
Distanze in aria e linee di fuga | |
Tensione di isolamento nominale | 50 V |
Tensione impulsiva di dimensionamento | 0,5 kV (1,2 / 50 μs) |
Controllore supportato YOKOGAWA CS3000 CentumVP | |
Scheda I/O adatta | AAB841 |
AAI135 | |
AAI141 | |
AAI143 | |
AAI543 | |
AAI835 | |
AAI841 | |
AAR181 | |
AAT141 | |
AAV141 | |
AAV142 | |
AAV542 | |
AAP135 | |
Controllore supportato YOKOGAWA STARDOM | |
Scheda I/O adatta | NFAI141 |
NFAI143 | |
NFAI543 | |
NFAI135 | |
NFAP135 | |
NFAV141 | |
NFAV142 | |
NFAV542 | |
NFAB841 | |
NFAI841 | |
NFAI835 |
Collegamento 1 (livello di controllo) | |
Collegamento | Yokogawa, compatibile KS |
Numero collegamenti | 1 |
Numero di poli | 40 |
Nota | Cavo di sistema utilizzabile: Phoenix Contact YUC40, Yokogawa KS1 |
Coppia di serraggio | 0,5 Nm |
Passo | 2,54 mm |
Collegamento 2 (livello di campo) | |
Collegamento | Connessione a vite |
Lunghezza del tratto da spelare | 7 mm |
Filettatura | M3 |
Numero di poli | 40 |
Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Sezione conduttori rigidi (2 conduttori della stessa sezione) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
0,25 mm² ... 1,5 mm² (Capocorda montato senza collare di isolamento) | |
0,25 mm² ... 2,5 mm² (Capocorda con collare in plastica) | |
Sezione conduttori flessibili (2 conduttori della stessa sezione) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
0,25 mm² ... 0,75 mm² (Capocorda montato senza collare di isolamento) | |
0,5 mm² ... 0,5 mm² (Capocorda montato TWIN con collare di isolamento) | |
Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 |
Coppia di serraggio | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Passo | 5,08 mm |
Indicazione di stato disponibile | no |
Dimensioni articolo | |
Larghezza | 112 mm |
Altezza | 89,6 mm |
Profondità | 65,8 mm |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione (Modulo) | IP00 |
Grado di protezione (Luogo di installazione) | ≤ IP54 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 65 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -20 °C ... 70 °C |
Posizione elevata | ≤ 2000 m |
UKCA | |
Certificato | Conformità UKCA |
Distanze in aria e linee di fuga | |
Norme/Disposizioni | EN IEC 60664-1 |
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Posizione di installazione | a scelta |
Nota per il funzionamento | Per l'uso conforme è necessario rispettare le specifiche della direttiva d'installazione (vedi download). Per le applicazioni o l'uso con prodotti di terzi è necessario rispettare anche le specifiche, gli avvertimenti e le avvertenze di sicurezza del rispettivo produttore terzo. |
Codice articolo | 2314642 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
Codice vendita | DK218N |
Codice prodotto | DK218N |
GTIN | 4046356147057 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 247,3 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 176,9 g |
Numero tariffa doganale | 85369010 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27141152 |
ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 200/YUC - Adattatore frontale 2314341
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 300/YUC - Adattatore frontale 2314354
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 400/YUC - Adattatore frontale 2314367
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 500/YUC - Adattatore frontale 2321570
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 600/YUC - Adattatore frontale 2314943
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 700/YUC - Adattatore frontale 2321583
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 800/YUC - Adattatore frontale 2314956
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 900/YUC - Adattatore frontale 2321415
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1000/YUC - Adattatore frontale 2314370
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1100/YUC - Adattatore frontale 2321428
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1200/YUC - Adattatore frontale 2321431
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1300/YUC - Adattatore frontale 2321444
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1400/YUC - Adattatore frontale 2321457
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1500/YUC - Adattatore frontale 2314383
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1600/YUC - Adattatore frontale 2321596
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1700/YUC - Adattatore frontale 2321606
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1800/YUC - Adattatore frontale 2321619
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1900/YUC - Adattatore frontale 2321622
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/2000/YUC - Adattatore frontale 2314532
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/2500/YUC - Adattatore frontale 2314545
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/3000/YUC - Adattatore frontale 2314558
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/3500/YUC - Adattatore frontale 2901017
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/4000/YUC - Adattatore frontale 2901052
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/4500/YUC - Adattatore frontale 2902912
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 100/YUC - Adattatore frontale 2904747
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 200/YUC - Adattatore frontale 2904748
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 300/YUC - Adattatore frontale 2904749
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 400/YUC - Adattatore frontale 2904750
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 500/YUC - Adattatore frontale 2904645
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 600/YUC - Adattatore frontale 2904751
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 700/YUC - Adattatore frontale 2904752
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 800/YUC - Adattatore frontale 2904753
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 900/YUC - Adattatore frontale 2904754
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/1000/YUC - Adattatore frontale 2904646
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/1500/YUC - Adattatore frontale 2904647
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/2000/YUC - Adattatore frontale 2904488
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/2500/YUC - Adattatore frontale 2904648
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/3000/YUC - Adattatore frontale 2904649
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/3500/YUC - Adattatore frontale 2904650
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/5000/YUC - Adattatore frontale 2904653
I vantaggi
Per moduli analogici
Modulo di interfaccia universale con 40 morsetti di connessione
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)