FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1800/YUC
-
Adattatore frontale
2321619
Adattatore frontale Yokogawa a tenuta con un cavo rotondo resinato e un connettore a molla da 40 poli stampato su entrambi i lati per il collegamento di controlli open loop ProSafe Yokogawa. Lunghezza cavo: 18,0 m
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Adattatore frontale |
Tensione di esercizio (DC) | ≤ 30 V DC |
Rapporto ciclo di esercizio | 100 % ED |
Corrente (per conduttore) | ≤ 500 mA (nello stato srotolato) |
Controllore supportato YOKOGAWA CS3000 CentumVP | |
Scheda I/O adatta | AAI543 |
AAI141 | |
AAI143 | |
AAI835 | |
AAI841 | |
AAI135 | |
AAR181 | |
AAT141 | |
AAV141 | |
AAV142 | |
AAB841 | |
AAV542 | |
Controllore supportato YOKOGAWA STARDOM | |
Scheda I/O adatta | NFAI543 |
NFAI141 | |
NFAI143 | |
NFAI835 | |
NFAI841 | |
NFAI135 | |
NFAV141 | |
NFAV142 | |
NFAB841 | |
NFAV542 | |
Controllore supportato YOKOGAWA ProSafe-RS | |
Scheda I/O adatta | SAI143 |
SAV144 | |
SAI533 |
Connessione 1 | |
Attacco a norma | IEC 60603-13 (a norma) |
Collegamento | Yokogawa, compatibile con schede I/O |
Numero collegamenti | 1 |
Numero di poli | 40 |
Coppia di serraggio | 0,5 Nm (Collegamento a vite) |
Cicli di manovra | > 50 |
Passo | 2,54 mm |
Connessione 2 | |
Attacco a norma | IEC 60603-13 (a norma) |
Collegamento | Yokogawa, compatibile KS |
Numero collegamenti | 1 |
Numero di poli | 40 |
Coppia di serraggio | 0,5 Nm (Collegamento a vite) |
Cicli di manovra | > 50 |
Passo | 2,54 mm |
Cavi | |
Lunghezza | 18 m |
40X0.14 [PVC] | |
UL AWM Style | 2464/1061 |
Numero di poli | 40 |
Schermato | sì |
Tipo di cavo | 40X0.14 [PVC] |
Tipo di conduttore | Cavo circolare confezionato schermato |
Struttura conduttore segnale linea | 7x 0,16 mm |
Linea segnale AWG | 26 |
Sezione del conduttore | 40x 0,14 mm² |
Diametro filo con guaina isolante | 1 mm ±0,03 mm |
Diametro esterno conduttore | 9,80 mm ±0,3 mm |
Guaina esterna, materiale | PVC semi rigido |
Guaina esterna, colore | grigio |
Materiale conduttore | Filo Cu stagnato |
Resistenza linea | ≤ 145 Ω/km (a 20 °C) |
Resistenza di isolamento | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
Raggio di piegatura minimo, fisso | 101 mm |
Raggio di piegatura minimo, mobile | 182 mm |
Capacità di carico dinamica (flessione) | Cicli di piegatura, massimo: 5000 (per raggio ≥ 18x diametro esterno) |
Assenza di alogeni | no |
Resistenza alla fiamma | IEC 60332-1-2 (tubatura) |
VDE 0842, parte 332-1-2 (tubatura) | |
IEC 60332-3-22 (tubatura) | |
UL VW-1 | |
CSA FT-1 | |
Resistenza all'olio | contro gli spruzzi occasionali (tubatura) |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 |
Grado di protezione (Luogo di installazione) | ≥ IP54 (Luogo di installazione) |
Temperatura ambiente (esercizio) (Posa fissa) | -40 °C ... 70 °C (Posa fissa) |
Temperatura ambiente (esercizio) (Posa mobile) | -10 °C ... 70 °C (Posa mobile) |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 80 °C |
Posizione elevata | ≤ 2000 m |
UKCA | |
Certificato | Conformità UKCA |
Nota per il funzionamento | Per l'uso conforme è necessario rispettare le specifiche della direttiva d'installazione (vedi download). Per le applicazioni o l'uso con prodotti di terzi è necessario rispettare anche le specifiche, gli avvertimenti e le avvertenze di sicurezza del rispettivo produttore terzo. |
Codice articolo | 2321619 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
Codice vendita | DK222N |
Codice prodotto | DK222N |
Pagina del catalogo | Pagina 466 (C-7-2013) |
GTIN | 4046356339513 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 2.829 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 2.829 g |
Numero tariffa doganale | 85444290 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242292 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002584 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
I vantaggi
Connettori stampati
A vite
Uscita cavo laterale dal modulo I/O
Connettori KS/AKB compatibili lato modulo
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)