UHV 50-AS/AS - Morsetti di potenza
2130017

Morsetto di potenza con connessione a capocorda, sezione: 25 mm2 ... 50 mm2, AWG: 6 ... 1/0, spessore: 32 mm, colore: grigio

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili




I vantaggi

Numerosi accessori, come ad es. le barre di collegamento per il ponticellamento trasversale, assicurano un cablaggio sicuro e pratico di conduttori fino a 240 mm²
Sono disponibili esecuzione con connessione a capocorda o diretta ed esecuzioni miste con entrambe le connessioni
I morsetti di potenza UHV... sono disponibili in diverse varianti