DNV
ID omologazione: TAE000037BCSA
ID omologazione: 158887Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
C | ||||
Uscita | 1000 V | 50 A | 20 - 8 | |
Ingresso | 1000 V | 100 A |
EAC
ID omologazione: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
ID omologazione: E60425Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
F | ||||
Uscita | 1000 V | 50 A | 20 - 8 | |
Ingresso | 1000 V | 100 A | ||
E | ||||
Uscita | 1000 V | 50 A | 20 - 8 | |
Ingresso | 1000 V | 100 A |