DMC 1,5/14-G1F-3,5-LR P20THR - Presa base per circuiti stampati
1787137

Presa base per circuiti stampati, sezione nominale: 1,5 mm2, colore: nero, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Spina, numero dei potenziali: 28, numero di file: 2, numero poli: 14, numero di connessioni: 28, serie di prodotti: DMC 1,5/..-G1F-THR, passo: 3,5 mm, montaggio: Saldatura THR, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 2 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 1, sistema di spine: COMBICON DFMC 1,5, Orientamento pin d'inserimento: Standard, bloccaggio: Bloccaggio Lock and Release, tipo di fissaggio: Lock & Release, tipo di confezione: confezionato nel cartone

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Strutturato per l'integrazione nel processo di saldatura SMT
Flangia avvitabile per la massima stabilità meccanica
Aggancio automatico e sgancio intuitivo grazie alla leva di comando Lock and Release evidenziata a colori
Il collegamento su vari piani consente un'elevata densità di contatto
Dimensioni minime degli elementi per applicazioni in spazi ridotti