SAC-3P-10,0-PUR/C-1L-S-F
-
Cavo sensore/attuatore
1696219
Cavo sensore/attuatore, 3-poli, PUR/PVC, grigio RAL 7001, estremità conduttore libera, su Connettore per valvole C (8 mm), con 1 LED , Circuito: Diodo Z, lunghezza cavo: 10 m
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Cavo sensore/attuatore con connettori per valvole |
Applicazione | Standard |
Numero di poli | 3 |
Numero uscite cavi | 1 |
Schermato | no |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | II |
Grado d'inquinamento | 3 |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Materiale guarnizione | TPU |
Materiale custodia connettori per valvole | PBT |
Materiale contatto | CuSn |
Materiale inserto portacontatti connettore per valvola | PBT |
Materiale superficie contatti | Ag |
Resistenza di isolamento | ≥ 100 MΩ |
Tensione nominale UN | 24 V AC |
24 V DC | |
Corrente nominale IN | 3 A |
Caratteristiche connettore per valvole | |
Viti di fissaggio | M2,5 x 27,5 |
Segnalazione stato | 1 LED |
Indicazione di stato disponibile | sì |
Connessione 1 | |
Tipo | estremità conduttore libera |
Connessione 2 | |
Tipo | Connettore per valvole C (8 mm) |
Numero di poli | 3 |
Materiale | CuSn (Contatto) |
Ag (Superficie contatti) | |
PBT (Portacontatti) | |
PBT (Custodia) | |
Circuito di protezione | Diodo Z |
Lunghezza cavo | 10 m |
PUR/PVC grigio [100] | |
Numero di poli | 3 |
Schermato | no |
Tipo di cavo | PUR/PVC grigio [100] |
Struttura conduttore segnale linea | 24x 0,20 mm |
Linea segnale AWG | 18 |
Sezione del conduttore | 3x 0,75 mm² (Linea del segnale) |
Diametro filo con guaina isolante | ca. 1,8 mm (Linea del segnale) |
Diametro esterno conduttore | 5,20 mm |
Guaina esterna, materiale | PUR |
Guaina esterna, colore | grigio RAL 7001 |
Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
Materiale, isolamento fili | PVC |
Conduttore singolo, colore | nero 1, nero 2, verde/giallo |
Isolamento spessore parete | ca. 0,34 mm (Isolamento fili) |
ca. 0,30 mm (rivestimento interno) | |
ca. 0,35 mm (Guaina esterna) | |
Cordatura intera | 3 fili twistati concentricamente |
Passo di cordatura cordatura intera | 83 mm |
Resistenza di isolamento | ≥ 1 MΩ*km |
Tensione nominale cavi | 240 V |
Tensione di prova | 2000 V |
Raggio di piegatura minimo, fisso | 63 mm |
Raggio di piegatura minimo, mobile | 63 mm |
Capacità di carico dinamica (flessione) | Cicli di piegatura, massimo: 2000000, Raggio di piegatura: 63 mm, Corsa di posizionamento: 5 m, Velocità di posizionamento: 3 m/s |
Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa) |
-5 °C ... 80 °C (Cavi, posa mobile) |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Temperatura ambiente (esercizio) (Connettore per valvole) | -20 °C ... 80 °C (connettore per valvole) |
Temperatura ambiente (esercizio) (Cavi, posa fissa) | -30 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa) |
Temperatura ambiente (esercizio) (Cavi, posa mobile) | -5 °C ... 70 °C (Cavi, posa mobile) |
Codice articolo | 1696219 |
Pezzi/conf. | 5 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 150 Pezzi |
Codice vendita | AF1DWA |
Codice prodotto | AF1DWA |
GTIN | 4017918182397 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 613 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 613 g |
Numero tariffa doganale | 85444290 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
UC-WMT (23X4) - Segnaconduttori 0819411
-
US-WMT (23X4) - Targhetta per cavi 0828769
-
WMTW (23X4)R - Targhetta per cavi 0831004
-
WP-CTA POM 13,0 BK - Adattatore del tubo di protezione 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - Guaina di protezione 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Guaina di protezione 3240839
-
B-STIFT - Penna di siglatura 1051993
-
CUTFOX-S VDE - Tronchesini a taglio laterale 1212207
-
WIREFOX SAC-1 - Utensile spelafili 1212757
-
WIREFOX SAC - Utensile spelafili 1212623
-
WIREFOX 10 - Utensile spelafili 1212150
I vantaggi
Semplice e sicuro: componenti a innesto testati elettricamente al 100 %
Comodo: maggiore disponibilità dell'impianto grazie a una diagnosi rapida e semplice
Compatto: esecuzione piatta per applicazioni in spazi ridotti
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)