Flangia di montaggio per custodia HEAVYCON-ADVANCE
Dettagli prodotto
Note generali
2 pezzi per connettore
Tipo di prodotto
Flangia di montaggio
Tipo di custodia
Flangia di montaggio
Tipo
B6 - B24
Connessione a vite Pg
senza
Coppia di serraggio
0,8 Nm ... 1,2 Nm (Per viti di fissaggio M4 della custodia base di montaggio)
Disegno quotato
Larghezza
42 mm
Altezza
20,5 mm
Profondità
14 mm
Diametro foro
4,5 mm
Materiale
Pressofuso di alluminio
Dati meccanici
Tipo di bloccaggio
Dado
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente (esercizio)
-40 °C ... 125 °C
Nota per il montaggio
Per garantire il funzionam. del contatto dei cond. di terra anche in caso di inserim. obliquo, entrambe le flange di incasso devono possedere un contatto elettrico sufficiente con parete di installaz. metallica.
Spessore minimo parete di una lamina d'acciaio: 2,0 mm. In caso di montaggio con viti autofilettanti M4: diametro di foro 3,6 mm
Codice articolo
1686533
Pezzi/conf.
20 Pezzi
Quantità di ordinazione minima
20 Pezzi
Codice vendita
AF7APZ
Codice prodotto
AF7APZ
GTIN
4017918194345
Peso per pezzo (confezione inclusa)
11 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)
9,865 g
Numero tariffa doganale
85389099
Paese di origine
CN
ECLASS
ECLASS-13.0
27440192
ECLASS-15.0
27440192
ETIM
ETIM 9.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
EAC
ID omologazione: RU C-DE.AI30.B.01102
EU RoHS
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS
Sì
(Nessuna deroga)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
EU REACH SVHC
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)
Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%