HC-K12/ 2-ESTC - Inserto contatti
1636334

Inserto contatti, numero poli: 12+2+PE, dimensioni: B16, contatti di potenza: 12, contatti di comando: 2, Spina, Connessione a crimpare, 690 V, 40 A, 1,5 mm2 ... 6 mm2, applicazione: Potenza/segnale

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Resistente agli urti e alle vibrazioni secondo la norma DIN EN 61373