SACC-M12MR-5CON-PG11-DUO - Connettore
1531044

Connettore, Universale, 5-poli, Maschio angolato M12, codifica: A, Connessione a vite, materiale zigrinato: Plastica, connessione a vite per cavo Pg11-DUO, diametro esterno conduttore 2,1 mm ... 3 mm / 4 mm ... 5,2 mm

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Utilizzo sicuro sul campo grazie all'elevata protezione
Connessione a vite: connessione affermata per un'ampia gamma di conduttori diversi
Risparmio di spazio: connessione di due sensori a un connettore con guarnizione multipla