SACC-E-M12MS-5CON-M16/0,5 P - Connettore per apparecchi anteriore
1436411

Connettore per apparecchi anteriore, Universale, 5-poli, Connettore, diritto, M12-Standard, A-codifica, su estremità conduttore libera, Fili singoli, lunghezza cavo: 0,5 m, 0,34 mm2, Filo in TPE

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Preconfezionato con cavetti per un'installazione immediata
Sono disponibili lunghezze cavetti e confezionamenti specifici per il cliente
Pinning standard e codifica per la trasmissione di segnali con progettazione standardizzata