SAC-3P- 3,0-PUR/CI-1L-Z - Cavo sensore/attuatore
1435690

Cavo sensore/attuatore, 3-poli, PUR senza alogenati, grigio-nero RAL 7021, estremità conduttore libera, su Connettore per valvole CI (9,4 mm), con 1 LED , Circuito: Diodo Z, lunghezza cavo: 3 m

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Semplice e sicuro: componenti a innesto testati elettricamente al 100 %
Comodo: maggiore disponibilità dell'impianto grazie a una diagnosi rapida e semplice
Il nostro standard: il robusto cavo PUR senza alogenati