EAC-RoHS
ID omologazione: RU D-DE.HB35.B.00387CSAus
ID omologazione: 13631Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
24 V | 6 A |
Cavo sensore/attuatore, 5-poli, PUR senza alogenati, grigio-nero RAL 7021, estremità conduttore libera, su Connettore per valvole AD (pressostato), con 2 LED, Circuito: senza circuito, lunghezza cavo: 3 m
Tipo di prodotto | Cavo sensore/attuatore con connettori per valvole |
Applicazione | Standard |
Numero di poli | 5 |
Numero uscite cavi | 1 |
Schermato | no |
Codifica | A |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | III |
Grado d'inquinamento | 3 |
Connessione conduttori | |
Coppia di serraggio | 0,6 Nm (connettore per valvole) |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Materiale guarnizione | TPU |
Materiale custodia connettori per valvole | TPU |
Materiale contatto | CuSn |
Materiale superficie contatti | Ag |
Materiale inserto portacontatti | PBT |
Materiale contatto | CuSn |
Materiale inserto portacontatti connettore per valvola | PA 6 |
Materiale superficie contatti | Sn |
Resistenza di isolamento | ≥ 100 MΩ |
Tensione nominale UN | 24 V DC |
Corrente nominale IN | 4 A |
Caratteristiche connettore per valvole | |
Viti di fissaggio | M3 x 29 |
Segnalazione stato | 2 LED |
Indicazione di stato disponibile | sì |
Connessione 1 | |
Tipo | estremità conduttore libera |
Connessione 2 | |
Tipo | Connettore per valvole AD (pressostato) |
Materiale | CuSn (Contatto) |
Sn (Superficie contatti) | |
PA 6 (Portacontatti) | |
TPU (Custodia) | |
Circuito di protezione | senza circuito |
Lunghezza cavo | 3 m |
PUR senza alogenati nero [PUR] | |
Disegno quotato |
|
Peso della linea | 44,8 kg/km |
UL AWM Style | 20549 |
Numero di poli | 5 |
Schermato | no |
Tipo di cavo | PUR senza alogenati nero [PUR] |
Struttura conduttore segnale linea | 28x 0,15 mm |
Linea segnale AWG | 20 |
Sezione del conduttore | 5x 0,5 mm² |
Diametro filo con guaina isolante | 1,5 mm ±0,05 mm (Linea del segnale) |
Diametro esterno conduttore | 5,30 mm ±0,02 mm |
Guaina esterna, materiale | PUR |
Guaina esterna, colore | grigio-nero RAL 7021 |
Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
Materiale, isolamento fili | PP |
Conduttore singolo, colore | nero 1, nero 2, nero 3, nero 4, verde/giallo |
Cordatura intera | 5 fili twistati longitudinalmente |
Resistenza del conduttore max. | 39 Ω/km (a 20 °C) |
Resistenza di isolamento | almeno 20 MΩ*km |
Tensione nominale cavi | ≤ 300 V |
Tensione di prova | ≥ 1200 V |
Raggio di piegatura minima, fisso | 5 x D |
Raggio di piegatura minima, flessibile | 10 x D |
Raggio di piegatura minimo, fisso | 26,5 mm |
Raggio di piegatura minimo, mobile | 53 mm |
Capacità di carico dinamica (flessione) | Cicli di piegatura, massimo: 15000000, Raggio di piegatura: 50 mm, Corsa di posizionamento: 0,9 m, Velocità di posizionamento: 5 m/s, Accelerazione: 30 m/s² |
Assenza di alogeni | secondo DIN VDE 0472 Parte 815 |
Resistenza alla fiamma | secondo UL-Style 20549 |
Resistenza all'olio | a norma DIN EN 60811-2-1 |
Altra resistenza | Ottima resistenza contro acidi, liscivie e solventi |
Resistenza all'idrolisi e ai microbi | |
notevole resistenza all'olio | |
resistente ai raggi UV (secondo DIN EN ISO 4892-2-A) | |
Caratteristiche particolari | per catena portacavi |
privo di silicone | |
senza sostanze impregnate di vernice | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa) |
-20 °C ... 80 °C (Cavi, posa mobile) |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP65 |
IP67 | |
Temperatura ambiente (esercizio) (Connettore per valvole) | -20 °C ... 85 °C (connettore per valvole) |
Temperatura ambiente (esercizio) (Cavi, posa fissa) | -40 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa) |
Temperatura ambiente (esercizio) (Cavi, posa mobile) | -15 °C ... 80 °C (Cavi, posa mobile) |
Connettori per valvole | |
Definizione norma | Connettori per valvole |
Norme/disposizioni | EN 175301-803 |
Codice articolo | 1435098 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | AF1DBA |
Codice prodotto | AF1DBA |
GTIN | 4046356413459 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 162,5 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 152,2 g |
Numero tariffa doganale | 85444290 |
Paese di origine | PL |
ECLASS-13.0 | 27060312 |
ECLASS-15.0 | 27060312 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
EF3.0 Cambiamento climatico | |
CO2e kg | 2,096 kg CO2e |